-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
-
-
Značajke
Sveobuhvatni asortiman strujnih mjernih transformatora za unutrašnju montažu, za mjerenje i zaštitu:
- U skladu s IEC 60044-1 standardom
- Nazivna struja od 5 do 5000 A
- Referentni napon izolacije do 36 kV – 40,5 kVOptimizirani dizajn i performanse:
- Standardni oblik
- Optimizirane dimenzije
Prikladni za uporabu u svim vrstama SN polja i štetnim okolinama:
- Jedinice u metalnom kućištu
- Okruženja s potencijalnom eksplozivnom atmosferom
Strujni transformatori za unutrašnju montažu
Strujni transformatori do 40,5 kV
Strujni transformator za unutrašnju montažu do 40,5 kV