Sabirnički sustavi i oprema
Sabirnički razvodi
-
Proizvodi
-
Canalis KV (KVA, KVC)
Sabirnički razvod za struje 200 do 800A
-
Canalis KHF, KGF
Sabirnički razvod za struje1000 to 6300A (Zrakom izolirani)
-
Canalis KN
Distributivni sabirnički razvod za do 160A
-
Canalis KS
Sabirnički razvod
-
iBusway for Data Centre
Distribucija električne energije za Data centre - Canalis
-
Canalis KT
Sabirnički razvod za velike struje
-
-
EcoStruxureTM
Saznaj više o našim rješenjima. Inovacije na svim razinama -
Kontaktiraj nas
Pronađi dodatne informacije o proizvodima ili zatraži tehničku podršku. Kontakt -
FAQ
Pronađi odgovore ili ih podijeli s drugima u našoj bazi često postavljanih pitanja - FAQ. Pretraži FAQ -
Gdje kupiti?
Pronađi kontakte naših partnera Pronađi!