Serija
Altivar Soft Starter ATS130
Uređaj za meki zalet za jednostavne strojeve od 11 do 55 kW Jednostavan i kompaktan uređaj za meki zalet koji proširuje ATS01 raspon snage dok pruža nove prednosti kao što su povećana mehanička i električna fleksibilnost, povećana radna učinkovitost i optimizirano upravljanje motorom s ATS130 Soft Motor Starter rješenjem.Detaljnijearrow2_left Altivar Soft Starter ATS480
Soft starteri za procese i infrastrukturu od 3 do 900 kW Altivar™ Soft Starter ATS480 sljedeća je evolucija digitaliziranih uređaja za meki zalet, optimiziran za ispunjavanje standarda kibernetičke sigurnosti. Dizajniran za rješavanje procesa i infrastrukture, ATS480 pojednostavljuje izvođenje projekta i povećava dostupnost vaših aplikacija, čak i u najzahtjevnijim okruženjima. ATS480 temelji se na dokazanoj robusnosti i start/stop performansama, produžuje životni vijek opreme čuvajući vaše početno ulaganje ponovnom upotrebom trenutnog dizajna.Prikaz proizvodaarrow2_left Altistart 22
Soft starteri za pumpe i venitlatore 4 kW do 400 kW Dizajnirani za infrastrukturu i industrijsku primjenu, trofazni asinhroni motoriPrikaz proizvodaarrow2_left Pokreni selektor proizvodaarrow2_left Altistart 48
Soft starteri za teške pogone 4 kW do 1200 kW Soft start / soft zaustavljanje visokih performansi za vaše teške strojeve i pumpe s jedinstvenim sustavom upravljanja zakretnim momentom (TCS) za kontrolirano pokretanje i usporavanjePrikaz proizvodaarrow2_left Altistart 01
Soft starteri za jednostavne pogone 0,37 kW do 15 kW Altistart 01 soft start / soft stop uređaji kombiniraju jednostavnost i učinkovitost pružajući izvanredno rješenje za vaše jednostavne strojevePrikaz proizvodaarrow2_left Pokreni selektor proizvodaarrow2_left