TeSys GV2
Toplinsko-magnetski i magnetski motorni prekidači do 32 A
Toplinsko-magnetski i magnetski motorni prekidači do 32 A
Toplinski-magnetski i magnetski prekidači motora do 80 A i 45 kW
Termički releji do 75kW/400V
Sklopnik do 150 A za AC3 (75 kW / 400 V) i 200 A za AC1 primjenu
Motorni prekidači do 115 A i 55 kW
Sigurnosne rastavne sklopke od 12 A do 175 A
Nosači osigurača od 0,5 A do 125 A
Izravni on-line i zvijezda-trokut zatvoreni pokretači motora do 37 kW
DOL, reverzirajući ili zvijezda-trokut pokretači do 355 kW