Serija
TeSys Deca - frame 2
Motorski prekidač s termomagnetskom ili magnetskom zaštitom do 32 A. TeSys GV2 motorski prekidač osigurava ručnu izolaciju, ručno upravljanje motorom i kratki spoj te termičku zaštitu standardne širine 45 mm.Prikaz proizvodaarrow2_left TeSys Deca - frame 3
Motorski prekidač s termomagnetskom ili magnetskom zaštitom do 80 A i 45 kW Motorski prekidač TeSys GV3 osigurava izolaciju, nadzor motora i termičku zaštitu od prekomjerne struje, u jedinici standardne širine 55 mm.Prikaz proizvodaarrow2_left TeSys Deca - frame 4
Motorski prekidači do 115 A i 55 kW Kompaktna, robusna i inovativna linija prekidača motora.Prikaz proizvodaarrow2_left TeSys Giga prekidači
Spacial SFM ponuda certificirana za motorne upravljačke centre TeSys GV5 & GV6 ponuda prekidača dizajnirana za zaštitu motora od preopterećenja, kratkog spoja, fazne neravnoteže ili gubitka fazePrikaz proizvodaarrow2_left Pokreni selektor proizvodaarrow2_left TeSys Quickfit
Sistem za pomoć pri ugradnji motorskih prekidača Instalacijski sustav za diskretne pokretače motora do 15 kW / 400 WPrikaz proizvodaarrow2_left