Masterpact
Masterpact
Masterpact
Rastavna sklopka od 40 A do 2500 A
Osigurači s jednim i dvostrukim probijanjem opremljeni su inteligentnim elektroničkim nadzorom
Switch-Disconnector-Fuse 40 to 800A
Osigurač-Rastavne sklopke od 160 do 630A
Prebacite rastavljače s 50 na 160 A
Rastavna sklopka do 630 A
Rastavne sklopke od 630 A do 3200 A
Rastavna sklopka velike struje od 630 A do 6300 A