Serija
Easy TeSys Power motorski prekidač
Motorski prekidač s termomagnetskom zaštitom do 15kW (ex. EasyPact TVS) GZ1E motorski prekidači su tropolni termomagnetni prekidači namijenjeni kontroli i zaštiti motora do 15kW.Prikaz proizvodaarrow2_left Easy TeSys Control sklopnik
Sklopnici do 630 A za AC3 (335 kW / 400 V) i 1000 A za AC1 primjenu Easy TeSys Control tropolni sklopnici od 6A do 630A namijenjeni su za induktivne motore, a 4-polni sklopnici od 16 A do 125 A su za AC1 primjenu.Prikaz proizvodaarrow2_left Pokreni selektor proizvodaarrow2_left Easy TeSys Protect - releji termičkog preopterećenja
EasyPact TVS releji termičkog preopterećenja od 0,1 do 630 A EasyPact TVS releji za termičko preopterećenje (od 0,1 do 630 A) kompatibilni s EasyPact TVS kontaktima do 630 A.Prikaz proizvodaarrow2_left