Serija
TeSys DF, LS1/GK1
Nosači osigurača od 0,5 A do 125 A TeSys DF, LS1 / GK1 je kompletan raspon nosača osigurača od 0,5 do 125 A koji je dizajniran za široku primjenu do 690 V.Prikaz proizvodaarrow2_left Tesys GB2
Termo-magnetski prekidači od 0,5 do 20 A TeSys GB2 je niz kompaktnih motorskih prekidača s termomagnetskom zaštitom od 0,5 do 20 A.Prikaz proizvodaarrow2_left TeSys GS
Prekidač s osiguračima i dodatnim priborom od 32 do 1250 A TeSys GS je niz sklopnih rastavljača s osiguračima od 32 do 1250 A koji štiti opremu niskog napona od oštećenja kratkih spojeva.Prikaz proizvodaarrow2_left TeSys Vario
Sigurnosne rastavne sklopke od 12 A do 175 A TeSys Vario / Mini-Vario je raspon sigurnosnih prekidača od 12 A do 175 A. Rješenje pruža fleksibilan izbor mogućnosti ugradnje i zatvaranja za lokalno pokretanje ili zaustavljanje motora.Prikaz proizvodaarrow2_left