Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

Slika proizvoda 01052 Schneider Electric

Prikaži sve Prisma

Prisma - 01052

Spare parts

Slika proizvoda 01052 Schneider Electric
Prikaži sve Prisma
Prisma - 01052
Spare parts

plinth front face for Prisma G - IP30 - width 600 mm

Prikaz više značajki >
Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Glavno
    range
    Prisma
    product or component type
    Plinth
    accessory / separate part category
    Enclosure accessory
    Spare part
    range compatibility
    Prisma G
    provided equipment
    Plinth
    Self-threading screw
    Complementary
    product compatibility
    IP43 enclosure
    IP31 enclosure
    IP30 enclosure
    installation description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    quantity per set
    Set of 1
    height
    150 mm
    length
    600 mm
    width
    600 mm
    product weight
    1.82 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White: RAL 9001
    Environment
    IP degree of protection
    IP30
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
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.07.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    BASE FRONT FACE 600 (Verzija 1.0)
    Datum 08.08.13.
    Veličina 155.3 KB
    Datum 08.08.13.
    Veličina 171.2 KB
    Izjava REACh
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 08.02.19.
    Veličina 0
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 08.02.19.
    Veličina 0