Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

Slika proizvoda 01106 Schneider Electric

Prikaži sve Prisma

Prisma - 01106

Spare parts

Slika proizvoda 01106 Schneider Electric
Prikaži sve Prisma
Prisma - 01106
Spare parts

pribor za stražnju ploču, Prisma P – IP30 – rezervni dio

Prikaz više značajki >
Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Glavno
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    IP degree of protection
    IP30
    product or component type
    Accessory
    accessory / separate part category
    Spare part
    product compatibility
    IP30 enclosure
    provided equipment
    2 roof and rear panel fixing systems
    8 rear panel fixing systems
    10 1/4 turn spacers
    10 gaskets
    Complementary
    mounting support
    Rear panel
    installation description
    Cubicle
    height
    25 mm
    width
    43 mm
    depth
    10 mm
    product weight
    0.22 kg
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • English
    Katalozi
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 05.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    BACK PANEL ACCESS.SYST.P (Verzija 1.0)
    Datum 14.07.18.
    Veličina 136.4 KB
    Datum 14.07.18.
    Veličina 119.3 KB