Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

Slika proizvoda 01219 Schneider Electric

Prikaži sve Prisma P

Prisma P - 01219

Spare parts

Slika proizvoda 01219 Schneider Electric
Prikaži sve Prisma P
Prisma P - 01219
Spare parts

rotative handle with rod for Prisma P

Prikaz više značajki >
Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Glavno
    range
    Prisma
    product or component type
    Retrofit handle
    IP degree of protection
    IP43
    range compatibility
    Prisma P
    accessory / separate part category
    Locking accessory
    Spare part
    Complementary
    mounting support
    Door
    operating mode
    Rotating
    mechanical durability
    10000 cycles
    installation description
    Cubicle
    quantity per set
    Set of 1
    product weight
    0.374 kg
    material
    Housing: plastic
    Lever arm : zamak
    colour
    Housing : white RAL 9003
    Lever arm : aluminium
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • English
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ROTATIVE HANDLE + ROD FOR PRISMA P (Verzija 1.0)
    Datum 14.07.18.
    Veličina 124.4 KB
    Datum 14.07.18.
    Veličina 811.7 KB
    Brošure
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Verzija 1.0)
    Datum 09.11.17.
    Veličina 769.5 KB
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 11.02.19.
    Veličina 0