Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Prisma
Slika proizvoda 03251 Schneider Electric

03251

Green premium brand logo
Slika proizvoda 03251 Schneider Electric
03251
Green premium brand logo

prednja ploča INS–INV 250, vertikalna, W300 9M

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Prisma
    opseg kompatibilnosti
    Prisma G kanal
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Prednja ploča
    pribor / vrsta
    Montažni pribor
    tip prednje ploče
    Odrezano
    ugrađeni uređaj
    Kompaktni fiksirano INV100 izravna prednja okretna ručica - vertikalno
    Kompaktni fiksirano INV160 izravna prednja okretna ručica - vertikalno
    Kompaktni fiksirano INV200 izravna prednja okretna ručica - vertikalno
    Kompaktni fiksirano INV250 izravna prednja okretna ručica - vertikalno
    Kompaktni fiksirano INS250 izravna prednja okretna ručica - vertikalno
    opis polova
    1 x 4P: mounting plate support: INV100 vertical installation
    1 x 4P: mounting plate support: INV160 vertical installation
    1 x 4P: mounting plate support: INV200 vertical installation
    1 x 4P: mounting plate support: INV250 vertical installation
    1 x 3P: mounting plate support: INS250 vertical installation
    1 x 4P: mounting plate support: INS250 vertical installation
    1 x 3P montažna ploča INV100 vertikalno
    1 x 3P montažna ploča INV160 vertikalno
    1 x 3P montažna ploča INV200 vertikalno
    1 x 3P: mounting plate support: INV250 vertical installation
    pozicija rada
    Vertikalno
    Dodatno
    opis kučišta/kabine
    Podno stojeći kanal 300 mm
    Zidno montirani kanal 300 mm
    spojna pozicija
    Izravno povezivanje
    broj vertikalnih modua [50 mm]
    9
    Norme
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati proizvoda
    ASEFA
    Količina po setu
    Set od 1
    Maksimalna visina
    450 mm
    Maksimalna širina
    300 mm
    masa proizvoda
    0,94 kg
    materijal
    Boja čelika
    površinski finiš
    Mat
    Glatko
    zaštitna obrada
    Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
    Boja
    White (RAL 9001)
    Okolina
    IK stupanj zaštite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    940 g
    Paket 1 Visina
    3 cm
    Paket 1 Širina
    26 cm
    Paket 1 Duljina
    47 cm
    Paket 2 Težina
    9,74 kg
    Paket 3 Težina
    116,88 kg
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Halogeni elementi
    Bez halogenih elemenata
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • hrvatski5
    • English5
    • Chinese3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 127.8 MB
    Datum 10.10.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    FR.PL.V.FIX.INS250 W250 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    474.6 KB
    zip
    471.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 946.3 KB
    Datum 29.07.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    474.6 KB
    zip
    471.7 KB
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.1 MB
    Datum 01.01.14.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 523.7 KB
    Datum 30.11.16.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    03251 : 03251_ROHS_DECLARATION
    Opis
    03251_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 05.12.20.
    Opis
    03251_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    03251 : prednja ploča INS–INV 250, vertikalna, W300 9M
    Opis
    prednja ploča INS–INV 250, vertikalna, W300 9M
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 05.12.20.
    Opis
    prednja ploča INS–INV 250, vertikalna, W300 9M
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    03251 : 03251_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    03251_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 05.12.20.
    Opis
    03251_ROHS_CHINA_DECLARATION