Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi svoju lokaciju
Prikaži sve Prisma
Slika proizvoda 04711 Schneider Electric

04711

Slika proizvoda 04711 Schneider Electric
04711

priključak Canalis za NS–NT, 3P s prednjim priključkom

Prikaz više značajki >
Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range
    Prisma
    product or component type
    Connection
    accessory / separate part category
    Interface accessory
    Complementary
    cubicle-device connection
    KT with Canalis
    poles description
    3P
    installation description
    Cubicle 650 mm
    cubicle depth
    400 mm front
    installed device
    Compact drawout NS630b...1000 direct front rotary handle vertical
    Compact drawout NS1250 direct front rotary handle vertical
    Compact drawout NS630b...1000 motor mechanism vertical
    Compact drawout NS1250 motor mechanism vertical
    Compact drawout NS630b...1000 toggle vertical
    Compact drawout NS1250 toggle vertical
    Compact fixed NS630b...1000 toggle vertical
    Compact fixed NS1250 toggle vertical
    Compact fixed NS630b...1000 direct front rotary handle vertical
    Compact fixed NS1250 direct front rotary handle vertical
    Compact fixed NS630b...1000 motor mechanism vertical
    Compact fixed NS1250 motor mechanism vertical
    Masterpact fixed NT06...10 toggle vertical
    Masterpact fixed NT06...10 motor mechanism vertical
    Masterpact fixed NT12 toggle vertical
    Masterpact fixed NT12 motor mechanism vertical
    quantity per set
    Set of 1
    height
    110 mm
    width
    50 mm
    net weight
    2,96 kg
    colour
    Natural
    Environment
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    product certifications
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
    Informacije o kraju vijeka trajanja
    Contractual warranty
    Jamstvo
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
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 01.07.18.
    Veličina 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CANALIS CONN.FRONT NS-NT 3P (Verzija 1.0)
    Datum 04.07.18.
    Veličina 268.1 KB
    Datum 04.07.18.
    Veličina 113.2 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04711: Canalis connection for front-connected NS-NT, 3P (Verzija 2.0)
    CANALIS CONN.FRONT NS-NT 3P (Verzija 1.0)
    Datum 07.08.13.
    Veličina 319.3 KB
    Datum 07.08.13.
    Veličina 383.2 KB
    Upute za korištenje
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Canalis connection NS/NT (Verzija 00)
    Datum 02.04.18.
    Veličina 38.1 MB
    Ekološki profil proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Prisma P - PEP (Verzija 1.0)
    Datum 10.04.13.
    Veličina 269.6 KB
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    Informacije o kraju vijeka trajanja
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verzija 1.0)
    Datum 16.01.15.
    Veličina 297.9 KB
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 21.09.19.
    Veličina 195.3 KB
    Izjava REACh
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 21.09.19.
    Veličina 195.3 KB
    Izjava RoHS za Kinu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 21.09.19.
    Veličina 195.3 KB
Usporedba proizvoda: /