Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Glavno
    range
    Prisma
    product name
    Prisma P framework
    product or component type
    Rear connection cover
    accessory / separate part category
    Interface accessory
    cubicle partitioning form
    Form 1
    Complementary
    installation description
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 + 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4
    installed device
    Fixed + drawout NW08...32
    Fixed + drawout NW40
    quantity per set
    Set of 1
    material
    Steel
    height
    300 mm
    width
    575 mm
    product weight
    14.86 kg
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalozi
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 05.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Rear connection cover for NW (Verzija 1.0)
    Datum 16.06.14.
    Veličina 408.7 KB
    Datum 16.06.14.
    Veličina 435.8 KB
    Rear connection cover for NW (Verzija 1.0)
    Datum 26.02.19.
    Veličina 154.4 KB
    Upute za korištenje
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Canalis cover (Verzija 00)
    Datum 24.05.18.
    Veličina 10.8 MB
    Front plates for 10 or 12 modules (Verzija 2)
    Datum 25.06.18.
    Veličina 13.7 MB
    Busbar cover for NW or ISFL, W=650mm (Verzija 00)
    Datum 18.12.17.
    Veličina 2.4 MB
    Front/rear connection cover NW (Verzija 00)
    Datum 24.05.18.
    Veličina 43.1 MB
    Ekološki profil proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Prisma P - PEP (Verzija 1.0)
    Datum 14.11.17.
    Veličina 269.6 KB
    Informacije o kraju vijeka trajanja
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verzija 1.0)
    Datum 21.09.17.
    Veličina 297.9 KB