Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Prisma
Slika proizvoda 08906 Schneider Electric

08906

Green premium brand logo
Slika proizvoda 08906 Schneider Electric
08906
Green premium brand logo

12 držača za prianjajuće naljepnice s oznakama 36 x 180 W300

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Prisma
    product or component type
    Label holder
    accessory / separate part category
    Marking accessory
    provided equipment
    1 transparent cover
    1 paper label
    Complementary
    range compatibility
    Prisma P
    Prisma G
    mounting mode
    Adhesive
    installation description
    Cubicle duct
    Floor-standing duct
    Wall-mounted duct
    quantity per set
    Set of 12
    height
    36 mm
    width
    180 mm
    net weight
    0,18 kg
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski4
    • English4
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 127.8 MB
    Datum 10.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 110.3 MB
    Datum 01.10.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Access.\Front plates\12 label holders W=180 H=36mm Ref. 08906 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    6.5 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    2.6 KB
    wmf
    2.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 27.6 KB
    Datum 06.04.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    6.5 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    2.6 KB
    wmf
    2.1 KB
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 523.7 KB
    Datum 30.11.16.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    08906 : 12 držača za prianjajuće naljepnice s oznakama 36 x 180 W300
    Opis
    12 držača za prianjajuće naljepnice s oznakama 36 x 180 W300
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    12 držača za prianjajuće naljepnice s oznakama 36 x 180 W300
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    08906 : 12 držača za prianjajuće naljepnice s oznakama 36 x 180 W300
    Opis
    12 držača za prianjajuće naljepnice s oznakama 36 x 180 W300
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    12 držača za prianjajuće naljepnice s oznakama 36 x 180 W300
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    08906 : 12 držača za prianjajuće naljepnice s oznakama 36 x 180 W300
    Opis
    12 držača za prianjajuće naljepnice s oznakama 36 x 180 W300
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    12 držača za prianjajuće naljepnice s oznakama 36 x 180 W300
Usporedba proizvoda: /