Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT
Slika proizvoda 16075 Schneider Electric

16075

Slika proizvoda 16075 Schneider Electric
16075

voltmetar VLT PowerLogic – 96 x 96 – feromagnetski 0..500 V

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    PowerLogic
    device short name
    VLT
    product or component type
    Voltmeter
    range compatibility
    Prisma P door
    Prisma G door
    scale
    0-500 V
    technology type
    Ferromagnetic
    scale type
    80 mm over 90°
    mounting support
    Front face
    Complementary
    type of measurement
    Voltage
    accuracy class
    Class 1.5
    power consumption in VA
    3 VA
    power consumption in VA
    3 VA
    overload withstand
    1.2 Un, permanently
    2 Un, 5 s
    device mounting
    Flush
    operating position
    30°/vertical
    width
    96 mm
    height
    96 mm
    Maksimalna dubina
    75 mm
    temperature drift
    +/- 0.003 %/°C
    Environment
    standards
    IEC 61000-4
    IEC 60051-1
    IEC 61010-1
    IP degree of protection
    IP52
    ambient air temperature for operation
    -25…50 °C
    reference temperature
    23 °C
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    282 g
    Paket 1 Visina
    10,5 cm
    Paket 1 Širina
    11 cm
    Paket 1 Duljina
    11,5 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S03
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    12
    Paket 2 Težina
    3,83 kg
    Paket 2 Visina
    30 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • hrvatski3
    • English4
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verzija 8.5)
    Opis
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 14.7 MB
    Datum 25.01.20.
    Opis
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 15.9 MB
    Datum 18.12.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    VLT 96 X 96 0-500V (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    347.8 KB
    zip
    177.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 525.5 KB
    Datum 18.07.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    347.8 KB
    zip
    177.7 KB
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 212.5 KB
    Datum 02.02.16.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    16075 : 16075_ROHS_DECLARATION
    Opis
    16075_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 15.08.20.
    Opis
    16075_ROHS_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    16075 : 16075_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    16075_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 15.08.20.
    Opis
    16075_ROHS_CHINA_DECLARATION