Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Acti 9 NG125
Slika proizvoda 18720 Schneider Electric

18720

Green premium brand logo
Slika proizvoda 18720 Schneider Electric
18720
Green premium brand logo

NG125 – prekidač - NG125H – 2P – 50 A – C krivulja

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    NG125
    opseg
    Acti 9
    naziv proizvoda
    Acti 9 NG125
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Minijaturni prekidač
    skraćeno ime uređaja
    NG125H
    namjena uređaja
    Distribucija
    opis polova
    2P
    broj zaštićenih polova
    2
    [In] nazivna struja
    50 A 40 °C
    Vrsta mreže
    DC
    AC
    tehnologija prekidne jedinice
    Termalno-magnetsko
    kod krivulje
    C
    prekidna moć
    12 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu <= 250 V DC EN/IEC 60947-2
    kategorija korištenja
    Kategorija A IEC 60947-2
    prikladnost za izolaciju
    Da IEC 60947-2
    Dodatno
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ue] radni nazivni napon
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    <= 250 V DC
    granica magnetskog prekidanja
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] nazivna prekidna moć
    52,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    22,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    9 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    25 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    8 kVEN/IEC 60947-2
    indikator pozicije kontakta
    Da
    tip upravljanja
    Ručno ispitivanje okidanja
    Ručica
    Lokalna signalizacija
    Indikacija uključeno/isključeno
    Indikator tripa
    Način montiranja
    Natisni
    Pomoć za montažu
    35 mm simetrišna DIN šina
    kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
    YES
    9 mm vrhovi
    6
    visina
    103 mm
    širina
    54 mm
    dubina
    81 mm
    masa proizvoda
    0,48 kg
    mehanička izdržljivost
    20000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    10000 cycles
    dodatak za zaključavanje
    Sa zaključavanjem
    opis opcija za zaključavanje
    Integrirano ključanje
    priključci - stezaljke
    Tunel - stezaljke 1,5…50 mm² krut
    Tunel - stezaljke 1…35 mm² fleksibilni
    dužina skidanja izolacije
    20 mm
    tightening torque
    3.5 N.m
    zaštita od curenja struje zemljospoja
    Zasebni blok
    Okolina
    Norme
    EN/IEC 60947-2
    IP stupanj zaštite
    IP20 conforming to IEC 60529
    IK stupanj zaštite
    IK05u skladu sEN/IEC 62262
    stupanj onečišćenja
    3 u sukladnosti sa IEC 60947-2
    kategorija prenapona
    IV
    prilagođeno torpskim uvjetima
    2 IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    95 % at 55 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -30…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Packing Units
    Paket 1 Težina
    0,475 kg
    Paket 1 Visina
    0,800 dm
    Paket 1 Širina
    0,550 dm
    Paket 1 Duljina
    1,100 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months