Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   NG160
Slika proizvoda 28620 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

28620

Green premium brand logo
Slika proizvoda 28620 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
28620
Green premium brand logo

prekidač NG160N – TMD – 160 A – 3 pola 3d

Prikaz više značajki
28620  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    NG160
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Prekidač
    skraćeno ime uređaja
    NG160N
    naziv prekidača
    NG160N
    namjena uređaja
    Distribucija
    opis polova
    3P
    opis zaštičenih polova
    3t
    Vrsta mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [In] nazivna struja
    160 A 40 °C
    kod prekidne moći
    N
    prekidna moć
    10 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    16 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    25 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    40 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Ics] nazivna prekidna moć
    30 kA 220/240 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 500 V AC 50/60 Hz
    12 kA 440 V AC 50/60 Hz
    18,75 kA 380/415 V AC 50/60 Hz
    prikladnost za izolaciju
    Yes
    naziv prekidne jedinice
    TM-D
    tehnologija prekidne jedinice
    Termalno-magnetsko
    razred prekidne jedinice
    160 A
    Vrsta zaštite
    Zaštita od preopterečenja (termalna)
    Zaštita od kratkog spoja (magnetska)
    Dodatno
    tip upravljanja
    Ručica
    Način montiranja
    Utisnuto
    Pomoć za montažu
    35 mm simetrišna DIN šina
    upside connection
    Sprijeda
    doljnji spoj
    Sprijeda
    priključci - stezaljke
    Tunel - stezaljke
    mehanička izdržljivost
    10000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    5000 ciklus/a 440 V
    Lokalna signalizacija
    Indikacija uključeno/isključeno
    struja magnetskog prekidanja
    1250 A
    podešavanje detekcije sa zadrškom tipa Ir
    Fiksirano
    zaštita od curenja struje zemljospoja
    Zasebni blok
    Maksimalna visina
    120 mm
    Maksimalna širina
    90 mm
    Maksimalna dubina
    82,5 mm
    kompatibilnost proizvoda
    Jedna stezaljka
    Okolina
    Norme
    IEC 60947-3
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    1,168 kg
    Paket 1 Visina
    13,000 cm
    Paket 1 Širina
    9,500 cm
    Paket 1 Duljina
    15,800 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • hrvatski7
    • English10
    • Chinese7
    • French8
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Russian7
    • Spanish7
    Korisničke upute
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.1 MB
    Datum 02.03.15.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NG160N TM1 3P3T (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    648.7 KB
    zip
    497.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.1 MB
    Datum 11.09.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    648.7 KB
    zip
    497.3 KB
    Circuit breaker 3P NG160 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    533.5 KB
    dwf
    4.6 KB
    dxf
    3.2 MB
    wmf
    61.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 3.8 MB
    Datum 14.11.07.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    533.5 KB
    dwf
    4.6 KB
    dxf
    3.2 MB
    wmf
    61.8 KB
    Circuit breaker 3P NG160 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    452.5 KB
    dwf
    17.8 KB
    dxf
    2.8 MB
    wmf
    186.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 3.5 MB
    Datum 14.11.07.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    452.5 KB
    dwf
    17.8 KB
    dxf
    2.8 MB
    wmf
    186.7 KB
    Circuit breaker 3P NG160 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    3.7 KB
    dxf
    2.4 MB
    wmf
    104.9 KB
    dwg
    398.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 2.9 MB
    Datum 14.11.07.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    3.7 KB
    dxf
    2.4 MB
    wmf
    104.9 KB
    dwg
    398.8 KB
    Circuit breaker 3P NG160 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    398.8 KB
    dwf
    3.7 KB
    dxf
    2.4 MB
    wmf
    104.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 2.9 MB
    Datum 14.11.07.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    398.8 KB
    dwf
    3.7 KB
    dxf
    2.4 MB
    wmf
    104.9 KB
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 288.7 KB
    Datum 25.02.15.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP NG160 (Verzija 1.1)
    Opis
    Profil Environnemental Produit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 954.8 KB
    Datum 28.09.10.
    Opis
    Profil Environnemental Produit
    Informacije o kraju vijeka trajanja
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 248.7 KB
    Datum 15.06.10.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    28620 : prekidač NG160N – TMD – 160 A – 3 pola 3d
    Opis
    prekidač NG160N – TMD – 160 A – 3 pola 3d
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.12.20.
    Opis
    prekidač NG160N – TMD – 160 A – 3 pola 3d
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 258.5 KB
    Datum 19.04.16.