28641
28641
circuit breaker NG160H - TMD - 125 A - 3 poles 3d
Prikaz više značajki
28641 nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
-
Značajke
Osnovno Serija proizvoda NG160Vrsta proizvoda ili dijela Prekidačskraćeno ime uređaja NG160Hnaziv prekidača NG160Hnamjena uređaja Distribucijaopis polova 3Popis zaštičenih polova 3tVrsta mreže ACMrežna frekvencija 50/60 Hz[In] nazivna struja 125 A at 40 °Ckod prekidne moći Hprekidna moć 15 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-222 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-236 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-250 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2[Ics] nazivna prekidna moć 27 kA 380/415 V AC 50/60 Hz37,5 kA 220/240 V AC 50/60 Hz11,25 kA 500 V AC 50/60 Hz16,5 kA 440 V AC 50/60 Hzprikladnost za izolaciju Danaziv prekidne jedinice TM-Dtehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetskorazred prekidne jedinice 125 AVrsta zaštite Zaštita od kratkog spoja (magnetska)Zaštita od preopterečenja (termalna)Dodatno tip upravljanja RučicaNačin montiranja UtisnutoPomoć za montažu 35 mm simetrišna DIN šinaGornji priključak Sprijedadoljnji spoj Sprijedapriključci - stezaljke Tunel - stezaljkemehanička izdržljivost 10000 ciklus/aelektrična izdrđljivost 5000 ciklus/a 440 VLokalna signalizacija Indikacija uključeno/isključenostruja magnetskog prekidanja 1250 Apodešavanje detekcije sa zadrškom tipa Ir Fiksiranozaštita od curenja struje zemljospoja Zasebni blokvisina 120 mmširina 90 mmdubina 82,5 mmkompatibilnost proizvoda Jedna stezaljkaOkolina Norme IEC 60947-3Packing Units Paket 1 Težina 1,180 kgPaket 1 Visina 1,000 dmPaket 1 Širina 1,300 dmPaket 1 Duljina 1,600 dmOffer Sustainability Status održive ponude Proizvod Green PremiumDirektiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHSIzjava o očuvanju okoliša Profil cirkularnosti Ugovorno jamstvo Jamstvo 18 months