Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   ComPact INS/INV
Slika proizvoda 28905 Schneider Electric

28905

Green premium brand logo
Slika proizvoda 28905 Schneider Electric
28905
Green premium brand logo

učinski rastavljač Compact INS80 – 4 pola – 80 A

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Kompaktni
    naziv proizvoda
    Compact INS
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Rastavljač sklopka
    opis polova
    4P
    Vrsta mreže
    AC
    DC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ie] nazivna pogonska struja
    AC-23A 40 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-23A 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A 80 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A 80 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A 80 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-23A 72 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    DC-22A 80 A DC 125 V 2 pola u seriji
    DC-23A 80 A DC 125 V 2 pola u seriji
    DC-22A 80 A DC 250 V 4 pola u seriji
    DC-23A 80 A DC 250 V 4 pola u seriji
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    8 kV
    [Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
    80 A 60 °C
    [Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    15 kA rastavna sklopka samostalno 500 V AC 50/60 Hz
    75 kA sa zaštitnim prekidačem u dovodu 500 V AC 50/60 Hz
    [Ue] radni nazivni napon
    500 V AC 50/60 Hz
    250 V DC
    prikladnost za izolaciju
    Da
    indikator pozicije kontakta
    Da
    providni prekidač
    Ne
    stupanj onečišćenja
    3
    Dodatno
    tip upravljanja
    Okretna ručica
    boja ručke
    Crna
    Način montiranja
    Fiksirano
    Pomoć za montažu
    Ploča
    DIN nosač
    upside connection
    Sprijeda
    doljnji spoj
    Sprijeda
    poprečni presjek kabela
    1,5…50 mm²
    maksimalna snaga
    AC-23 22 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23 22 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23 37 kW 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23 37 kW 440 V AC 50/60 Hz
    nazivni rad
    Neprekidni
    klasa intervalnog rada
    Klasa 120 - 60 %
    dimenzije kučišta za Ith
    190 mm x 115 mm x 55 mm
    [Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
    0,067 kA 20 s IEC 60947-3
    1,73 kA 3 s IEC 60947-3
    3 kA 1 s IEC 60947-3
    5,5 kA 30 s IEC 60947-3
    mehanička trajnost
    20000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    AC-22A 1500 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-22A 1500 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-22A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A 1500 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23A 1500 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    DC-22A 1500 ciklus/a 250 V DC 4 pola u seriji
    DC-23A 1500 ciklus/a 250 V DC 4 pola u seriji
    doseg priključka
    18 mm
    Maksimalna visina
    85 mm
    Maksimalna širina
    90 mm
    Maksimalna dubina
    62,5 mm
    masa proizvoda
    0,6 kg
    Okolina
    Norme
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    Certifikati proizvoda
    CCC
    KEMA-KEUR
    IP stupanj zaštite
    IP40 IEC 60529
    IK stupanj zaštite
    IK07 conforming to EN 50102
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -50…85 °C
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    650 g
    Paket 1 Visina
    9,7 cm
    Paket 1 Širina
    10 cm
    Paket 1 Duljina
    10 cm
    Paket 2 Težina
    12,314 kg
    Paket 3 Težina
    109,784 kg
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • hrvatski7
    • English7
    • Chinese5
    • French5
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Verzija 3.3)
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 67.8 MB
    Datum 31.01.20.
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Verzija 4.0)
    Opis
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 41.2 MB
    Datum 09.12.19.
    Opis
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 584.6 KB
    Datum 28.07.14.
    Datoteke u dokumentu
    prp.document.label.format zip
    Veličina 575 KB
    Datum 28.07.14.
    Datoteke u dokumentu
    switchdisconnec to r Interpact (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    564.4 KB
    zip
    384.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 948.8 KB
    Datum 29.08.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    564.4 KB
    zip
    384.4 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 90.4 KB
    Datum 07.06.05.
    Datoteke u dokumentu
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 9.8 MB
    Datum 03.12.18.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    28905 : učinski rastavljač Compact INS80 – 4 pola – 80 A
    Opis
    učinski rastavljač Compact INS80 – 4 pola – 80 A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    učinski rastavljač Compact INS80 – 4 pola – 80 A
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    28905 : učinski rastavljač Compact INS80 – 4 pola – 80 A
    Opis
    učinski rastavljač Compact INS80 – 4 pola – 80 A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    učinski rastavljač Compact INS80 – 4 pola – 80 A
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    28905 : učinski rastavljač Compact INS80 – 4 pola – 80 A
    Opis
    učinski rastavljač Compact INS80 – 4 pola – 80 A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    učinski rastavljač Compact INS80 – 4 pola – 80 A