Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Performa Mesh Trays
Slika proizvoda 4555410 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

4555410

Slika proizvoda 4555410 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
4555410

Performa - okretni ovjesni nosač - nehrđajući - 116 mm x 150 mm x 60 mm

Prikaz više značajki
Komercijalni status
Više se ne proizvodi od: 21 siječanj 2021
Kraj radnog vijeka: 22 siječanj 2021
4555410  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Okretni nosač privjeska
    Količina po setu
    Set od 4
    Dodatno
    namjena proizvoda
    Mrežasta podloga nehrđajući čelik
    U profil nehrđajući čelik
    Nosač nehrđajući čelik
    Pomoć za montažu
    Strop
    materijal izrade
    Boja čelika(nehrđajuće)
    kategorija atmosfere-korozije
    C5-I
    visina
    116 mm
    dubina
    150 mm
    visinska kompatibilnost
    105 mm
    35 mm
    60 mm
    70 mm
    kompatibilnost širine
    200 mm
    600 mm
    100 mm
    150 mm
    60 mm
    500 mm
    400 mm
    300 mm
    kompatibilnost površinskog sloja
    Nehrđajući čelik
    Packing Units
    Paket 1 Težina
    0,245 kg
    Paket 1 Visina
    0,600 dm
    Paket 1 Širina
    1,500 dm
    Paket 1 Duljina
    1,160 dm
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months