Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   MasterPact Switch-rastavljači
Slika proizvoda 48235 Schneider Electric

48235

Green premium brand logo
Slika proizvoda 48235 Schneider Electric
48235
Green premium brand logo

učinski rastavljač Masterpact NW08HA – 800 A – 690 V – 3 pola – zračni

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Masterpact
    naziv proizvoda
    Masterpact NW
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Rastavljač sklopka
    skraćeno ime uređaja
    Masterpact NW08
    naziv sklopnika
    Masterpact NW08HA
    namjena uređaja
    Zaštita
    opis polova
    3P
    Vrsta mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ie] nazivna pogonska struja
    800 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    12 kVIEC 60947-3
    [Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    105 kA 220...690 V AC at 50/60 Hz
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    kod prekidne moći
    HA
    prikladnost za izolaciju
    Da IEC 60947-3
    indikator pozicije kontakta
    Da
    providni prekidač
    Ne
    stupanj onečišćenja
    4 u sukladnosti sa IEC 60664-1
    Dodatno
    tip upravljanja
    Tipkalo
    Način montiranja
    Izvlačivi
    Pomoć za montažu
    Kučište
    stopa rada
    10 cik/h maksimum
    [Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
    36 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
    50 kA 1 s IEC 60947-3
    mehanička trajnost
    12500 ciklus/a bez održavanja IEC 60947-3
    25000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3
    električna izdrđljivost
    AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    AC-23A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    AC-3 6000 ciklus/a 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja IEC 60947-3
    doseg priključka
    115 mm
    visina
    352 mm
    širina
    442 mm
    dubina
    297 mm
    masa proizvoda
    60 kg
    Okolina
    Norme
    IEC 60947-3
    Certifikati proizvoda
    ASTA
    ASEFA
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -35…85 °C
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Bez PVC-a
    Da
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months