Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   MasterPact NW
Slika proizvoda 48245 Schneider Electric

48245

Green premium brand logo
Slika proizvoda 48245 Schneider Electric
48245
Green premium brand logo

prekidač Masterpact NW10H1 – 1000 A – 3 pola – zračni - bez jed. za prekid

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Masterpact NW
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Osnovni okvir
    skraćeno ime uređaja
    Masterpact NW10
    naziv prekidača
    Masterpact NW10H1
    opis polova
    3P
    Vrsta mreže
    AC
    kod prekidne moći
    H1
    prikladnost za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-2
    kategorija namjene
    Kategorija B
    Dodatno
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    tip upravljanja
    Tipkalo
    Način montiranja
    Izvlačivi
    [In] nazivna struja
    1000 A 40 °C
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    12 kVIEC 60947-2
    [Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    143 kA 525 V AC 50/60 Hz
    143 kA 690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    CT razred prekidača
    1000 A
    prekidna moć
    65 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    65 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    65 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    65 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    65 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Ics] nazivna prekidna moć
    65 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    65 kA 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Vrsta zaštite
    Bez zaštite
    mehanička trajnost
    12500 ciklus/a bez održavanja IEC 60947-2
    25000 ciklus/a uz održavanje IEC 60947-2
    električna izdrđljivost
    10000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja IEC 60947-2
    10000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja IEC 60947-2
    AC-23A 10000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja IEC 60947-2
    AC-23A 10000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja IEC 60947-2
    AC-3 6000 ciklus/a 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja IEC 60947-2
    doseg priključka
    115 mm
    [Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
    36 kA 3 s IEC 60947-2
    65 kA 1 s IEC 60947-2
    maksimalno vrijeme prekidanja
    25 ms
    maksimalno vrijeme reagiranja zatvaranja
    70 ms
    visina
    439 mm
    širina
    441 mm
    dubina
    394,5 mm
    Okolina
    Norme
    IEC 60947-2
    Certifikati proizvoda
    ASTA
    stupanj onečišćenja
    4 u sukladnosti sa IEC 60664-1
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Bez PVC-a
    Da
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months