Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   MicroLogic
Slika proizvoda 48367 Schneider Electric

48367

Slika proizvoda 48367 Schneider Electric
48367

Micrologic 6,0 H jedinica za prekid – LSIG – za zračni prekidač NW 08..63

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Masterpact
    Serija proizvoda
    Masterpact NW
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Zaštitna jedinica
    naziv prekidne jedinice
    Micrologic 6.0 H
    tehnologija prekidne jedinice
    Elektronički
    opseg kompatibilnosti
    Masterpact NW08...40
    Masterpact NW40b...63
    Masterpact NW H10
    Masterpact NW H2 zaštita od korozije
    namjena uređaja
    Distribucija
    Number of poles
    3P
    4P
    opis zaštičenih polova
    4t
    3t
    3t + N/2
    zaštitne funkcije prekidne jedinice
    Selektivno + zaštita od diferencijalne struje
    tip zaštite
    Zaštita od preopterečenja (dugo vrijeme)
    Zaštita od kratkog spoja sa kratkim vremenom
    Instantna zaštita od kratkog spoja
    Kvar diferencijalnom strujom
    Trip unit rating
    800 A 50 °C
    1000 A 50 °C
    1250 A 50 °C
    1600 A 50 °C
    2000 A 50 °C
    2500 A 50 °C
    3200 A 50 °C
    4000 A 50 °C
    5000 A 50 °C
    6300 A 50 °C
    Vrsta mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Circuit breaker mounting mode
    Izvlačivi
    Dodatno
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Podesivo 9 postavki
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0.4...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Podesivo 9 postavki
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    0,7…16,6 s 7.2 x Ir
    0,7…24 s 6 x Ir
    12,5…600 s 1.5 x Ir
    termalna memorija
    20 mn
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Podesivo 9 postavki
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Podesivo
    [tsd] Short-time protection delay adjustment range
    0…0,4 s I²t=off
    0,1…0,4 s I²t=on
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Podesivo 9 postavki
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    Isključeno
    2...15 x In
    Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
    Podesivo 9 postavki
    [Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
    0.2...1 x In for 400 A < In < 1250 A
    0.3...1 x In for In <= 400 A
    500...1200 A for In >= 1250 A
    Ground-fault protection time delay adjustment type tg
    Podesivo
    [tg] ground-fault protection time delay adjustment range
    0…0.4 s I²t=off
    0.1…0.4 s I²t=on
    zaštita od curenja struje zemljospoja
    Bez
    Zonski selektivna zaštita ZSI
    Da
    lokalna signalizacija
    za "ERROR:#N/A" 3 LEDice (crvena)
    za unutranja greška 1 LED (crvena)
    Vrsta prikaza
    Digitalni pokazivač
    tip mjerenja
    Brojilo harmonika
    Brojilo energije
    komunikacija podataka
    Očitanje mjernih rezultata
    Podešenja zaštite i alarma
    Pokazatelji za održavanje
    Okolina
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Bez PVC-a
    Da
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months