Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   MasterPact NW
Slika proizvoda 48495 Schneider Electric

48495

Slika proizvoda 48495 Schneider Electric
48495

oslobađanje napona MX – 277 V AC 50/60 Hz

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    skraćeno ime uređaja
    MX
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Otpuštanje napona
    namjena uređaja
    Upravljanje procesom
    opseg kompatibilnosti
    Masterpact NW
    tip propuštanja napona
    Otpuštanje shunt tripa
    [Uc] napon upravljačkog kruga
    277 V AC 50/60 Hz
    Dodatno
    prag napona prekidanja
    0.7...1.1 Un
    supply holding power
    4.5 VA
    Način montiranja
    Izvlačivi
    vrijeme odziva
    50 ms
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months