-
Značajke
Osnovno Asortiman proizvoda PowerLogicnaziv proizvoda PowerTag R1000Vrsta proizvoda ili dijela Senzor energijePolovi 3P3P + NMaksimalna struja [Imax] 1000 A[Ib] nazivna struja 150 APočetna struja 600 mAstruja saturacije 2000 Aspecifična namjena proizvoda Epravljanje energijomAlarm preopterećenjaFaktor snageNadzor opterećenjaNadzor krugaKompatibilnost koncentratora Acti9 PowerTag Link CActi9 PowerTag LinkActi9 PowerTag Link HDHarmony HubOpseg kompatibilnosti rastavljač sklopka Masterpact Masterpact MTZ Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NT kompaktni Compact NSopseg kompatibilnosti Acti9TeSystip mjerenja Djelatna i jalova energijaPrividna energijaDjelatna i jalova snagaPrividna snagaStrujniNaponskiFaktor snageInternal temperatureFrekvencijaklasa točnosti Klasa 1 djelatna energija IEC 61557-12Class 2 reactive energy conforming to IEC 61557-12Klasa 2 Prividna energija IEC 61557-12Klasa 1 djelatna snaga IEC 61557-12Klasa 2 jalova snaga IEC 61557-12Klasa 2 prividna snaga IEC 61557-12Klasa 1 strujni IEC 61557-12Klasa 0.5 naponski IEC 61557-12Klasa 1 faktor snage IEC 61557-12Klasa 1 frekvencija IEC 61557-12Tip mjerenja Active energy E -a- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kWh total per phaseActive energy E -a- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kWh partial per phaseActive energy E -a- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kWh 3-phase totalActive energy E -a- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kWh 3-phase partialReactive energy E -rA- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kVARh total per phaseReactive energy E -rA- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kVARh partial per phaseReactive energy E -rA- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kVARh 3-phase totalReactive energy E -rA- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kVARh 3-phase partialApparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh total per phaseApparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh partial per phaseApparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh 3-phase totalApparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh 3-phase partialDjelatna snaga P, P1, P2, P3Jalova snaga Q, Q1, Q2, Q3Prividna snaga S, S1, S2, S3Current I1, I2, I3Izračunata neutralna strujaNapon U12, U23, U31Napon V1N, V2N, V3NFrekvencija 45 ... 65 HzFaktor snage po faziFaktor snage totalMjesto za montažu Vrh ili dnoPomoć za montažu SabirniceKabeliNamjena proizvoda Razvodna pločaupravljanje događajima Gubitak napona Sa izmjerenom strujom pri gubitku naponaPodržavajući medij prijenosa Radio frequency 2.4…2.4835 GHz conforming to IEEE 802.15.4Maksimalna snaga emisije 10 mWDodatno način montiranja Natisni DIN nosač)Električna veza (naponska osjetljivost & napajanje) Izmjenjivi blok stezaljki sa oprugomPoprečni presjek kabela 1 krut 0,2…1,5 mm² bez tuljka1 upleten 0,2…2,5 mm² bez tuljka1 upleten 0,25…1,5 mm² s tuljkomdužina skidanja izolacije 11 mmDužina kabela 1 m senzorPromjer senzora struje Zatvoreno 100 mmNapon napajanja 100...277 V AC, +/- 20 %, između faze i neutralnog vodiča173...480 V AC, +/- 20 %, između dvije fazeMrežna frekvencija 50 Hz60 HzMaksimalna potrošnja snage 3 VAstandardi IEC 61557-12IEC 61010Broj 9 mm vrhova na DIN šini 2Visina Bazna jedinica 105 mmŠirina Base unit: 18 mmDubina Bazna jedinica 67,5 mmBoja White (RAL 9003)Okolina Maksimalna temperatura vodiča 100 °Coznake kvalitete CEdirektive 2014/53 / EU - Direktiva o radio opremiRadna visina 0...2000 mOkolišna temperatura zraka pri radu -25…70 °COkolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °Ckategorija prenapona IV IEC 61010-1Preciznost mjerenja Kategorija IV IEC 61010-2-030IP stupanj zaštite IP20 IEC 60529IK stupanj zaštite IK05stupanj onečišćenja 3relativna vlažnost 0…95 % 55 °C IEC 60721-3-3otpornost na vibracije 3M4 IEC 60721-3-3Karakteristike okoliša Bez leda i susnježiceOdrživost ponude Uredba REACh Direktiva EU RoHS Sukladno
Izjava EU RoHSBez žive DaInformacije o RoHS izuzeću Propis RoHS za Kinu Izjava RoHS za Kinu
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima. -
Prikaži više
Dokumenti