Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   PowerTag
Slika proizvoda A9MEM1592 Schneider Electric

A9MEM1592

Slika proizvoda A9MEM1592 Schneider Electric
A9MEM1592

Senzor, PowerTag Rope 1000A 3P/3P+N položaj gore/dole

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Asortiman proizvoda
    PowerLogic
    naziv proizvoda
    PowerTag R1000
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Senzor energije
    Polovi
    3P
    3P + N
    Maksimalna struja [Imax]
    1000 A
    [Ib] nazivna struja
    150 A
    Početna struja
    600 mA
    struja saturacije
    2000 A
    specifična namjena proizvoda
    Epravljanje energijom
    Alarm preopterećenja
    Faktor snage
    Nadzor opterećenja
    Nadzor kruga
    Kompatibilnost koncentratora
    Acti9 PowerTag Link C
    Acti9 PowerTag Link
    Acti9 PowerTag Link HD
    Harmony Hub
    Opseg kompatibilnosti
    rastavljač sklopka Masterpact Masterpact MTZ
    Masterpact Masterpact NW
    Masterpact Masterpact NT
    kompaktni Compact NS
    opseg kompatibilnosti
    Acti9
    TeSys
    tip mjerenja
    Djelatna i jalova energija
    Prividna energija
    Djelatna i jalova snaga
    Prividna snaga
    Strujni
    Naponski
    Faktor snage
    Internal temperature
    Frekvencija
    klasa točnosti
    Klasa 1 djelatna energija IEC 61557-12
    Class 2 reactive energy conforming to IEC 61557-12
    Klasa 2 Prividna energija IEC 61557-12
    Klasa 1 djelatna snaga IEC 61557-12
    Klasa 2 jalova snaga IEC 61557-12
    Klasa 2 prividna snaga IEC 61557-12
    Klasa 1 strujni IEC 61557-12
    Klasa 0.5 naponski IEC 61557-12
    Klasa 1 faktor snage IEC 61557-12
    Klasa 1 frekvencija IEC 61557-12
    Tip mjerenja
    Active energy E -a- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kWh total per phase
    Active energy E -a- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kWh partial per phase
    Active energy E -a- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kWh 3-phase total
    Active energy E -a- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kWh 3-phase partial
    Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kVARh total per phase
    Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kVARh partial per phase
    Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kVARh 3-phase total
    Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 ... 281 x 10exp (9) kVARh 3-phase partial
    Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh total per phase
    Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh partial per phase
    Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh 3-phase total
    Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh 3-phase partial
    Djelatna snaga P, P1, P2, P3
    Jalova snaga Q, Q1, Q2, Q3
    Prividna snaga S, S1, S2, S3
    Current I1, I2, I3
    Izračunata neutralna struja
    Napon U12, U23, U31
    Napon V1N, V2N, V3N
    Frekvencija 45 ... 65 Hz
    Faktor snage po fazi
    Faktor snage total
    Mjesto za montažu
    Vrh ili dno
    Pomoć za montažu
    Sabirnice
    Kabeli
    Namjena proizvoda
    Razvodna ploča
    upravljanje događajima
    Gubitak napona Sa izmjerenom strujom pri gubitku napona
    Podržavajući medij prijenosa
    Radio frequency 2.4…2.4835 GHz conforming to IEEE 802.15.4
    Maksimalna snaga emisije
    10 mW
    Dodatno
    način montiranja
    Natisni DIN nosač)
    Električna veza (naponska osjetljivost & napajanje)
    Izmjenjivi blok stezaljki sa oprugom
    Poprečni presjek kabela
    1 krut 0,2…1,5 mm² bez tuljka
    1 upleten 0,2…2,5 mm² bez tuljka
    1 upleten 0,25…1,5 mm² s tuljkom
    dužina skidanja izolacije
    11 mm
    Dužina kabela
    1 m senzor
    Promjer senzora struje
    Zatvoreno 100 mm
    Napon napajanja
    100...277 V AC, +/- 20 %, između faze i neutralnog vodiča
    173...480 V AC, +/- 20 %, između dvije faze
    Mrežna frekvencija
    50 Hz
    60 Hz
    Maksimalna potrošnja snage
    3 VA
    standardi
    IEC 61557-12
    IEC 61010
    Broj 9 mm vrhova na DIN šini
    2
    Visina
    Bazna jedinica 105 mm
    Širina
    Base unit: 18 mm
    Dubina
    Bazna jedinica 67,5 mm
    Boja
    White (RAL 9003)
    Okolina
    Maksimalna temperatura vodiča
    100 °C
    oznake kvalitete
    CE
    direktive
    2014/53 / EU - Direktiva o radio opremi
    Radna visina
    0...2000 m
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    kategorija prenapona
    IV IEC 61010-1
    Preciznost mjerenja
    Kategorija IV IEC 61010-2-030
    IP stupanj zaštite
    IP20 IEC 60529
    IK stupanj zaštite
    IK05
    stupanj onečišćenja
    3
    relativna vlažnost
    0…95 % 55 °C IEC 60721-3-3
    otpornost na vibracije
    3M4 IEC 60721-3-3
    Karakteristike okoliša
    Bez leda i susnježice
    Održivost ponude
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.