Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 C60H-DC & C60PV-DC
Slika proizvoda A9N61515 Schneider Electric

A9N61515

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9N61515 Schneider Electric
A9N61515
Green premium brand logo

minijaturni prekidač – C60H – 1 pol – 32 A – C krivulja

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 C60H-DC
    product or component type
    Miniature circuit-breaker
    device short name
    C60H-DC
    device application
    Distribution
    poles description
    1P
    number of protected poles
    1
    [In] rated current
    32 A 25 °C
    network type
    DC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    breaking capacity
    10 kA Icu 220 V DC EN 60947-2
    10 kA Icu 220 V DC IEC 60947-2
    6 kA Icu 250 V DC EN 60947-2
    6 kA Icu 250 V DC IEC 60947-2
    20 kA Icu 110 V DC EN 60947-2
    20 kA Icu 110 V DC IEC 60947-2
    utilisation category
    Category A EN 60947-2
    Category A IEC 60947-2
    suitability for isolation
    Yes IEC 60947-2
    Yes EN 60947-2
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    250 V DC
    [Ics] rated service breaking capacity
    15 kA 75 % EN 60947-2 - 110 V DC
    15 kA 75 % IEC 60947-2 - 110 V DC
    4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 250 V DC
    4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 250 V DC
    7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 220 V DC
    7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 220 V DC
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V DC IEC 60947-2
    500 V DC EN 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kVEN 60947-2
    6 kVIEC 60947-2
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    local signalling
    ON/OFF indication
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    Top or bottom standard
    9 mm pitches
    2
    net weight
    0,128 kg
    colour
    Bijelo
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    3000 cycles 250 V DC
    6000 cycles 250 V DC
    provision for padlocking
    Padlockable
    locking options description
    In position O
    tightening torque
    Power circuit 2,5 N.m top or bottom
    earth-leakage protection
    Without
    Environment
    standards
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    pollution degree
    3 EN 60947-2
    3 IEC 60947-2
    overvoltage category
    IV
    tropicalisation
    2 IEC 60068-2
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • hrvatski7
    • English5
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CIRCUIT BREAKER C60H-DC 250VDC (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    495.8 KB
    zip
    266.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 762.3 KB
    Datum 26.07.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    495.8 KB
    zip
    266.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 594 KB
    Datum 30.01.12.
    Datoteke u dokumentu
    prp.document.label.format dwg
    Veličina 875.7 KB
    Datum 30.01.12.
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 316.9 KB
    Datum 23.12.17.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9N61515 : minijaturni prekidač – C60H – 1 pol – 32 A – C krivulja
    Opis
    minijaturni prekidač – C60H – 1 pol – 32 A – C krivulja
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    minijaturni prekidač – C60H – 1 pol – 32 A – C krivulja
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9N61515 : minijaturni prekidač – C60H – 1 pol – 32 A – C krivulja
    Opis
    minijaturni prekidač – C60H – 1 pol – 32 A – C krivulja
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    minijaturni prekidač – C60H – 1 pol – 32 A – C krivulja
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9N61515 : minijaturni prekidač – C60H – 1 pol – 32 A – C krivulja
    Opis
    minijaturni prekidač – C60H – 1 pol – 32 A – C krivulja
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    minijaturni prekidač – C60H – 1 pol – 32 A – C krivulja
Usporedba proizvoda: /