Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Strujne zaštitne sklopke Acti iID
Slika proizvoda A9R15491 Schneider Electric

A9R15491

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9R15491 Schneider Electric
A9R15491
Green premium brand logo

iID – zaštita od propuštanja uzemljenja – 4P – 100 A – 300 mA – Tip AC

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 iID
    product or component type
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    device short name
    IID
    poles description
    4P
    neutral position
    Left
    [In] rated current
    100 A
    network type
    AC
    earth-leakage sensitivity
    300 mA
    earth-leakage protection time delay
    Selective
    earth-leakage protection class
    Type AC
    Complementary
    device location in system
    Outgoer
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    380...415 V AC 50/60 Hz
    residual current tripping technology
    Voltage independent
    rated breaking and making capacity
    Idm 1500 A
    Im 1500 A
    rated conditional short-circuit current
    10 kA
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    8
    height
    91 mm
    width
    72 mm
    depth
    73,5 mm
    net weight
    0,37 kg
    colour
    Bijelo
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    AC-1 10000 cycles
    locking options description
    Padlocking device
    connections - terminals
    Single terminal top or bottom 1…35 mm² rigid
    Single terminal top or bottom 1…25 mm² flexible
    Single terminal top or bottom 1…25 mm² flexible with ferrule
    wire stripping length
    14 mm top or bottom
    tightening torque
    3,5 N.m top or bottom
    Environment
    standards
    EN/IEC 61008-1
    IP degree of protection
    IP20IEC 60529
    IP40 modular enclosure)IEC 60529
    pollution degree
    3
    electromagnetic compatibility
    8/20 µs impulse withstand, 3000 A EN/IEC 61008-1
    ambient air temperature for operation
    -5…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • hrvatski6
    • English8
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ACTI9 IID 4P
    Datoteke u dokumentu
    zip
    525 KB
    stp
    728.6 KB
    pdf
    234.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.5 MB
    Datum 15.05.12.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    525 KB
    stp
    728.6 KB
    pdf
    234.6 KB
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 982.2 KB
    Datum 01.03.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 279.1 KB
    Datum 15.03.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 595.1 KB
    Datum 30.05.18.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 338.6 KB
    Datum 10.09.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 929.8 KB
    Datum 20.12.09.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9R15491 : A9R15491_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9R15491_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 31.05.20.
    Opis
    A9R15491_ROHS_DECLARATION
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 108.8 KB
    Datum 04.07.19.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9R15491 : A9R15491_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9R15491_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 31.05.20.
    Opis
    A9R15491_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9R15491 : A9R15491_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9R15491_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 31.05.20.
    Opis
    A9R15491_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /