Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Acti 9 Reflex iC60
Slika proizvoda A9V16340 Schneider Electric

A9V16340

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9V16340 Schneider Electric
A9V16340
Green premium brand logo

Vigi iC60 – dodatni blok za propuštanje uzemljenja – 3P – 40 A – 500 mA – Tip AC

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Acti 9
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Dodatak uređajima za diferencijalnu struju
    skraćeno ime uređaja
    Vigi iC60
    opis polova
    3P
    [In] rated current
    40 A
    osjetljivost na struju curenja zemljospoja
    500 mA
    vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja
    Trenutno
    Earth leakage protection type
    Tip AC
    Vrsta mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ue] radni nazivni napon
    400 V AC 50/60 Hz EN 61009-1
    400/415 V AC 50/60 Hz IEC 61009-1
    Norme
    IEC 61009-1
    EN 61009-1
    9 mm vrhovi
    7
    Dodatno
    pozicija uređaja u sustavu
    Odvod
    tehnologija prekidanja diferencijalne struje
    Naponski neovisno
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kV conforming to IEC 60947-2
    opseg kompatibilnosti
    Acti 9 iC60
    Acti 9 Reflex iC60
    kompatibilnost proizvoda
    Jedna stezaljka
    Lokalna signalizacija
    Indikator tripa
    Način montiranja
    Natisni
    Pomoć za montažu
    DIN nosač
    električni priključak na minijaturni prekidač
    Sa vijcima
    kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
    Odozdo da
    visina
    91 mm
    širina
    117 mm
    dubina
    73,5 mm
    masa proizvoda
    0,21 kg
    priključci - stezaljke
    Tunel - stezaljke donja strana 1 1…35 mm² krut bez tuljka
    Tunel - stezaljke donja strana 1 1…25 mm² fleksibilni bez tuljka
    Tunel - stezaljke donja strana 1 1…25 mm² fleksibilni s tuljkom
    dužina skidanja izolacije
    14 mm odozdo
    okretni moment zatezanja
    3,5 N.m odozdo
    Okolina
    IP stupanj zaštite
    IP20IEC 60529
    IP40 modularni ormar)IEC 60529
    stupanj onečišćenja
    3 IEC 60947-2
    elektromagnetska kompatibilnost
    8/20 µs otpornost impulsa, 250 A IEC 61009-1
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -5…60 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    0,239 kg
    Paket 1 Visina
    0,850 dm
    Paket 1 Širina
    0,880 dm
    Paket 1 Duljina
    1,200 dm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Halogeni elementi
    Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months