Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Prisma G
Slika proizvoda A9XAH557 Schneider Electric

A9XAH557

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9XAH557 Schneider Electric
A9XAH557
Green premium brand logo

češljasta sabirnica–jedn. za rezanje–Acti9 4 uravnotežena pola+POM57 modula 100A

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Acti 9
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Češljaj-sabirnice
    pribor / vrsta
    Priključni pribor
    opis vodova
    3L + N
    Length in 18 mm modules
    57
    Dodatno
    broj puteva
    22 smjerova Aux + N + L
    konfiguracija polova za jedan smjer
    1 x 1P + N
    1 x 2P
    visina priključka
    18 mm
    tip priključka
    zub sabirnice
    Udaljenost između puteva
    45 mm
    oznaka
    N L1 N L2 N L3
    izolacija
    Izolirano
    prezentacija uređaja
    Rezivo
    omogućena oprema
    Set od 10 završni dio
    [Ie] nazivna struja rada
    100 A 40 °C
    [Ue] radni nazivni napon
    415 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC IEC 61439-2
    Način montiranja
    Vodoravno
    mjesto montiranja
    Vrh ili dno tunel - stezaljke
    Vrh ili dno dvostruka stezaljka
    9 mm vrhovi
    114
    širina
    1000 mm
    Boja
    Bijelo RAL 9003)
    opseg kompatibilnosti
    Acti 9 iC60
    Acti 9 iK60
    Acti 9 iID
    Acti 9 iID K
    Acti 9 iSW
    Acti 9 iSW-NA
    Multi 9 C60
    Okolina
    standardi
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-2
    otpornost na plamen
    960 °C 30 s ) IEC 60695-2-1
    stupanj onečišćenja
    3 IEC 60947-7-1
    IP stupanj zaštite
    IP20 s krajnjim poklopcima i poklopcima kontaktnih zubova
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    0,701 kg
    Paket 1 Visina
    0,200 dm
    Paket 1 Širina
    0,300 dm
    Paket 1 Duljina
    1,150 dm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici14
    • hrvatski9
    • English11
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Verzija 2.6)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format zip
    Veličina 63.6 MB
    Datum 27.10.20.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM