

ID K – zaštita od propuštanja uzemljenja – 2P – 25 A – 30 mA – Tip AC
A9Z05225
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
Specifikacije
Opseg | Acti 9 |
---|---|
Naziv proizvoda | Acti 9 ID K |
Vrsta proizvoda ili dijela | Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB) |
Skraćeno ime uređaja | ID K |
Opis polova | 2P |
Pozicija nule | Lijevo |
[In] nazivna struja | 25 A |
Vrsta mreže | AC |
osjetljivost na struju curenja zemljospoja | 30 mA |
vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja | Trenutno |
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja | Tip AC |
Oznake kvalitete | VDE |
pozicija uređaja u sustavu | Odvod |
---|---|
Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
[Ue] radni nazivni napon | 220...240 V AC 50 Hz |
tehnologija prekidanja diferencijalne struje | Naponski neovisno |
nazivna prekidna moć [Icu] [Icm] | Idm 500 A Im 500 A |
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja | GL63 Inc 4,5 kA K60 Inc 6 kA |
[Ui] nazivni napon izolacije | 440 V AC 50 Hz |
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon | 4 kV |
indikator pozicije kontakta | Ne |
Tip upravljanja | Ručica |
Način montiranja | Natisni |
Pomoć za montažu | DIN nosač |
9 mm vrhovi | 4 |
Visina | 81 mm |
Širina | 36 mm |
Dubina | 68 mm |
Masa proizvoda | 0,18 kg |
Boja | Bijelo |
mehanička izdržljivost | 5000 ciklus/a |
električna izdrđljivost | AC-1 2000 ciklus/a |
priključci - stezaljke | Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…35 mm² Krut Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…25 mm² Fleksibilni |
dužina skidanja izolacije | 14 mm vrh ili dno |
okretni moment zatezanja | 3,5 N.m vrh ili dno |
Standardi | EN/IEC 61008-1 |
---|---|
IP stupanj zaštite | IP20IEC 60529 IP40 modularni ormar)IEC 60529 |
stupanj onečišćenja | 2 |
elektromagnetska kompatibilnost | 8/20 µs otpornost impulsa, 200 A EN/IEC 61008-1 |
Okolna temepratura zraka potrebna za rad | -5…40 °C |
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -30…70 °C |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
---|---|
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 196,0 g |
Paket 1 Visina | 4 cm |
Paket 1 Širina | 8,5 cm |
Paket 1 Duljina | 9 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | S03 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 54 |
Paket 2 Težina | 11,482 kg |
Paket 2 Visina | 30 cm |
Paket 2 Širina | 30 cm |
Paket 2 Duljina | 40 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | BB1 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 6 |
Paket 3 Težina | 1,232 kg |
Paket 3 Visina | 9 cm |
Paket 3 Širina | 9,5 cm |
Paket 3 Duljina | 25,5 cm |
Jamstvo | 18 months |
---|