Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.
 

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

ID K – zaštita od propuštanja uzemljenja – 4P – 25 A – 30 mA – Tip AC

A9Z05425

notification_ok
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
arrow2_down

Specifikacije

Osnovno
OpsegActi 9
Naziv proizvodaActi 9 ID K
Vrsta proizvoda ili dijelaDiferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno ime uređajaID K
Opis polova4P
Pozicija nuleLijevo
[In] nazivna struja25 A
Vrsta mrežeAC
osjetljivost na struju curenja zemljospoja30 mA
vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospojaTrenutno
Klasa zaštite od curenja struje zemljospojaTip AC
Oznake kvaliteteVDE
Dodatno
pozicija uređaja u sustavuOdvod
Mrežna frekvencija50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon380...415 V AC 50 Hz
tehnologija prekidanja diferencijalne strujeNaponski neovisno
nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]Idm 500 A
Im 500 A
Nazivna AC komponenta struje kratkog spojaGL63 Inc 4,5 kA
K60 Inc 6 kA
[Ui] nazivni napon izolacije440 V AC 50 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon4 kV
potezna struja250 A
indikator pozicije kontaktaNe
Tip upravljanjaRučica
Način montiranjaNatisni
Pomoć za montažuDIN nosač
9 mm vrhovi8
Visina81 mm
Širina72 mm
Dubina68 mm
BojaBijelo
mehanička izdržljivost5000 ciklus/a
električna izdrđljivostAC-1 2000 ciklus/a
priključci - stezaljkeDvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…35 mm² Krut
Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…25 mm² Fleksibilni
dužina skidanja izolacije14 mm vrh ili dno
okretni moment zatezanja3,5 N.m vrh ili dno
Okolina
StandardiEN/IEC 61008-1
IP stupanj zaštiteIP20IEC 60529
IP40 modularni ormar)IEC 60529
stupanj onečišćenja2
elektromagnetska kompatibilnost8/20 µs otpornost impulsa, 200 A EN/IEC 61008-1
Okolna temepratura zraka potrebna za rad-5…40 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju-30…70 °C
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 11
Paket 1 Težina349,0 g
Paket 1 Visina7,5 cm
Paket 1 Širina8,5 cm
Paket 1 Duljina9 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 227
Paket 2 Težina9,82 kg
Paket 2 Visina30 cm
Paket 2 Širina30 cm
Paket 2 Duljina40 cm
Ugovorno jamstvo
Jamstvo18 months