Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Spacial CRN
Slika proizvoda AK2GD2525 Schneider Electric

AK2GD2525

Green premium brand logo
Slika proizvoda AK2GD2525 Schneider Electric
AK2GD2525
Green premium brand logo

Kanal kabela – 25 x 25 mm – bez pokrova – sivi

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Kabelski kanal
    pribor / vrsta
    Pribori za priključak kabela
    opseg kompatibilnosti
    S3D
    CRN
    PLA
    PLS
    PLM
    sastav uređaja
    Bez pokrova
    Količina po setu
    Set od 8
    Dodatno
    Boja
    Grey (RAL 7030)
    način učvršćenja
    Natisna potpora
    Sa vijcima
    materijal
    PVC
    visina
    25 mm
    dužina
    2000 mm
    širina
    25 mm
    masa proizvoda
    0,26 kg
    ukupni broj žica
    25
    Okolina
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -5…60 °C
    usporavanje plamena
    V-0 UL 94
    otpornost na plamen
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1/1
    Norme
    VDE 0660
    VDE 0506
    DIN 43659
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    0,880 kg
    Paket 1 Visina
    20,000 dm
    Paket 1 Širina
    0,600 dm
    Paket 1 Duljina
    0,450 dm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski3
    • English4
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Universal Enclosures - General Catalogue 2021 S3D EN (Verzija 2.0)
    Opis
    This catalogue presents the S3D ranges of Universal Enclosure Offers:- Spacial: Steel and Stainless Steel - Thalassa: Insulating enclosure- ClimaSys: Thermal Management SystemAccessories: Mounting, Cable Management, Terminal blocks, Lightning and power socket, Floor accessories, Door accessories, other accessories
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 62.1 MB
    Datum 23.11.20.
    Opis
    This catalogue presents the S3D ranges of Universal Enclosure Offers:- Spacial: Steel and Stainless Steel - Thalassa: Insulating enclosure- ClimaSys: Thermal Management SystemAccessories: Mounting, Cable Management, Terminal blocks, Lightning and power socket, Floor accessories, Door accessories, other accessories
    Universal Enclosures - General Catalogue 2021 CRN EN (Verzija 2.0)
    Opis
    This Catalogue is the CRN version of the 2021 Universal Enclosure catalogue.It presents the CRN references of the differents offers of Universal Enclosures.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 62.7 MB
    Datum 23.11.20.
    Opis
    This Catalogue is the CRN version of the 2021 Universal Enclosure catalogue.It presents the CRN references of the differents offers of Universal Enclosures.