Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Altira
Slika proizvoda ALB45253 Schneider Electric
Prestati će se proizvoditi

ALB45253

Green premium brand logo
Slika proizvoda ALB45253 Schneider Electric
Prestati će se proizvoditi
ALB45253
Green premium brand logo

Altira - dvostr. utičnica - 2P+E sa zaštitom - bočno uzemljenje - lampa - bijela

Prikaz više značajki
Komercijalni status
Prestat će se proizvoditi 18 prosinac 2021
Kraj radnog vijeka uskoro 30 ožujak 2022
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Altira
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Utičnica
    opseg kompatibilnosti
    okvir za učvršćivanje
    okvir za učvršćivanje
    prezentacija uređaja
    Mehanizam
    broj energetskih utičnica
    2 x 2P + E, Njemački
    opis standarda utičnice
    Zemlja sa strane
    dodatne informacije utičnice
    Mogučnost zatvaranja
    nijansa boje
    Pokrovna ploča cijela RAL 9010)
    Dodatno
    namjena proizvoda
    Učvrsni okviri
    opseg kompatibilnosti
    OptiLine 45
    OptiLine 70 with Altira adaptor
    Pozicija stopice za uzemljenje
    Zakrivljen 45° pozicija
    nazivna struja
    16 A 250 V AC 50/60 Hz
    broj modula
    4 modula
    način učvršćenja
    Utisni
    upravljačko svijetlo
    LED
    Priključci
    Bezvijčane stezaljke
    kapacitet stezanja priključka
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² krut
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² upleteni kruti vodiči
    materijal izrade
    PC: mechanism cover
    tretman površine
    Untreated
    površinski finiš
    Saten
    Norme
    EN 62262
    IEC 60884-1
    EN 60529
    NF C 61-314
    visina
    45 mm
    širina
    90 mm
    dubina
    39 mm
    masa proizvoda
    0,089 kg
    Okolina
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    5…50 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -15…60 °C
    IK stupanj zaštite
    IK02
    IP stupanj zaštite
    IP20
    karakteristike okoliša
    Aceton
    Ulje
    Amonijak
    Tekučina za čišćenje stakla
    Vodikov perksid (H2O2)
    Benzin
    Alkohol
    Tekući sapun
    Izbjeljivač
    UV otporan
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    0,084 kg
    Paket 1 Visina
    0,450 dm
    Paket 1 Širina
    0,900 dm
    Paket 1 Duljina
    0,380 dm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski3
    • English4
    • French1
    • German1
    • Russian1
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.9 MB
    Datum 19.02.18.
    prp.document.label.format pdf
    <