Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Modicon X80 I/Os
Slika proizvoda BMXFTW508S Schneider Electric

BMXFTW508S

Slika proizvoda BMXFTW508S Schneider Electric
BMXFTW508S

set kablova sa zaštitom–28–smjerni prik.–slob. uvodnice s 1 krajem–za M340–5 m

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range of product
    Modicon X80
    accessory / separate part type
    Preformed cordset
    product compatibility
    BMXAMI0810
    BMXAMI0800
    electrical connection
    1 free end with color-coded flying leads DIN 47100
    1 removable terminal block 28 ways module side
    cable length
    5 m
    Complementary
    net weight
    0,71 kg
    Offer Sustainability
    Direktiva EU RoHS
    Nije sukladno, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici3
    • hrvatski2
    • English1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 12.7 MB
    Datum 31.01.20.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    BMXFTW508S : set kablova sa zaštitom–28–smjerni prik.–slob. uvodnice s 1 krajem–za M340–5 m
    Opis
    set kablova sa zaštitom–28–smjerni prik.–slob. uvodnice s 1 krajem–za M340–5 m
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    set kablova sa zaštitom–28–smjerni prik.–slob. uvodnice s 1 krajem–za M340–5 m
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    BMXFTW508S : set kablova sa zaštitom–28–smjerni prik.–slob. uvodnice s 1 krajem–za M340–5 m
    Opis
    set kablova sa zaštitom–28–smjerni prik.–slob. uvodnice s 1 krajem–za M340–5 m
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    set kablova sa zaštitom–28–smjerni prik.–slob. uvodnice s 1 krajem–za M340–5 m
Usporedba proizvoda: /