Preskoči na glavni sadržaj
Croatia
Naši brendovi
Broj stavki u košarici je
0
Moji proizvodi
Broj stavki u košarici je
0
Moji dokumenti
Prijava/registracija
User name
Naši brendovi
Registrirajte se
Nabavite prilagođene alate i usluge za proizvode
Pristup obuci
Upravljanje slučajevima podrške
Stvaranje narudžbi i upravljanje njima (samo ovlašteni partneri)
Prijava
Izrada računa
Pročitajte o dodatnim
prednostima
0
broj dokumenata je
Cancel
Glavni izbornik
Proizvodi
Glavni izbornik
Softver
Glavni izbornik
Usluge
Glavni izbornik
Rješenja
Glavni izbornik
Za vlasnike doma
Glavni izbornik
Podrška
Glavni izbornik
Kompanija
Croatia
Naši brendovi
Moji proizvodi
Broj stavki u košarici je
0
Moji dokumenti
Broj stavki u košarici je
0
Prijava/registracija
opens in new Window
User name
Dobro došli na Schneider Electric web
Dobro došli na naše web stranice!
Ostani na ovom web-mjestu
Odaberi svoju lokaciju
Za povećanje prikaza, prijeđi preko slike
Besprekidno napajanje APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230 V
BR900GI
Više se ne proizvodi od:
25. kol 2023.
Preporučene zamjene
BR900GI zamijenjeno je s:
1×
APC Back-UPS Pro, 900VA/540W, Tower, 230V, 6x IEC C13 outlets, AVR, LCD, User Replaceable Battery
BR900MI
Dostupna je
Zamjenska baterija (1)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Optimizirana energetska učinkovitost
information_stroke
The energy efficiency of this Product is at least 10% better than market average or product previous generation.
Energetski učinkovit proizvod
+ Lifecycle Services
Battery Maintenance/Replacement Service Contract
WQCBR
Proactive Parts Replacement Service
WPARTREPLC
BR900GI zamijenjeno je s: