Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys nadzorni releji
Slika proizvoda CAD50BD Schneider Electric

CAD50BD

Green premium brand logo
Slika proizvoda CAD50BD Schneider Electric
CAD50BD
Green premium brand logo

upravljački relej TeSys D – 5 NO – <= 690 V – Standardna zavojnica 24 V DC

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    naziv proizvoda
    TeSys CAD
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Pomoćni relej
    skraćeno ime uređaja
    CAD
    namjena priključka
    Upravljački krug
    Dodatno
    kategorija namjene
    AC-14
    DC-13
    AC-15
    sastav kontakata polova
    5 radnih (NO)
    [Ue] radni nazivni napon
    <= 690 V AC 25...400 Hz
    tip upravljačkog kruga
    DC standardno
    [Uc] napon upravljačkog kruga
    24 V DC
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kV conforming to IEC 60947
    [Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
    10 A (at 60 °C)
    Irms nazivna prekidna moć
    140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
    [Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
    100 A - 1 s
    120 A - 500 ms
    140 A - 100 ms
    pripadni razred rastalnog osigurača
    10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V UL certified
    600 V CSA certified
    690 V conforming to IEC 60947-5-1
    Pomoć za montažu
    Nosač
    Ploča
    priključci - stezaljke
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    okretni moment zatezanja
    1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    limiti napona kontrolnog kruga
    0.1...0.25 Uc (-40…70 °C):drop-out DC
    0.7...1.25 Uc (-40…60 °C):operational DC
    "ERROR:#N/A" 60…70 °C operativni DC
    vrijeme rada
    53...72 ms coil energisation and NO closing
    16...24 ms coil de-energisation and NO opening
    mehanička izdržljivost
    30 Mcycles
    maksimalna stopa rada
    180 cyc/mn
    vremenska konstanta
    28 ms
    potezna snaga u W
    5.4 W (at 20 °C)
    potrošnja snage zadržanja u VA
    5.4 W at 20 °C
    minimalna struja isklapanja
    17 V
    minimalna struja isklapanja
    5 mA
    non-overlap time
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    otpor izolacije
    > 10 MOhm
    mehanička robusnost
    Shocks control relay open: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks control relay closed: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Vibrations control relay open: 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Vibrations control relay closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Maksimalna visina
    77 mm
    Maksimalna širina
    45 mm
    Maksimalna dubina
    93 mm
    masa proizvoda
    0,58 kg
    Okolina
    standardi
    BS 4794
    EN 60947-5
    IEC 60947-5-1
    NF C 63-140
    VDE 0660
    Certifikati proizvoda
    CSA
    UL
    IP stupanj zaštite
    IP2x front face conforming to VDE 0106
    zaštitni tretman
    TH conforming to IEC 60068
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -40…60 °C
    60…70 °C uz umanjenje nazivnih podataka
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -60…80 °C
    radna visina
    0...3000 m
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    526 g
    Paket 1 Visina
    5 cm
    Paket 1 Širina
    9,2 cm
    Paket 1 Duljina
    11,2 cm
    Paket 2 Težina
    8,22 kg
    Paket 3 Težina
    141,78 kg
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • hrvatski5
    • English8
    • Chinese3
    • French3
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Verzija 7.0)
    Opis
    Relays for control of contactor coils or other devices - 2 to 5 contacts - accessories - TeSys SK, K and D families
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.2 MB
    Datum 22.07.20.
    Opis
    Relays for control of contactor coils or other devices - 2 to 5 contacts - accessories - TeSys SK, K and D families
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzija 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 118.2 MB
    Datum 22.07.20.
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.1 MB
    Datum 18.12.17.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    436.5 KB
    zip
    441.6 KB
    pdf
    229.9 KB
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 683 KB
    Datum 17.07.15.
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 932.9 KB
    Datum 01.03.17.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 194.9 KB
    Datum 14.09.15.
    Informacije o kraju vijeka trajanja
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 164.1 KB
    Datum 14.09.15.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD50BD : CAD50BD_ROHS_DECLARATION
    Opis
    CAD50BD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    CAD50BD_ROHS_DECLARATION
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.2 MB
    Datum 19.04.16.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD50BD : CAD50BD_REACH_DECLARATION
    Opis
    CAD50BD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    CAD50BD_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD50BD : CAD50BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    CAD50BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    CAD50BD_ROHS_CHINA_DECLARATION