Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   TeSys DF, LS1/GK1
Slika proizvoda DF2FA50 Schneider Electric

DF2FA50

Slika proizvoda DF2FA50 Schneider Electric
DF2FA50

osigurač–rastavljač TeSys–uložak za osigurač 22 x 58 mm–aM 50 A–bez indikatora

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range of product
    TeSys fuse-disconnector
    product or component type
    Cartridge fuse
    device short name
    DF2
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC
    fuse size
    22 x 58 mm
    fuse type
    NFC
    quantity per set
    Set of 10
    Complementary
    [In] rated current
    50 A 690 V
    fuse curve
    AM
    net weight
    0,045 kg
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici4
    • hrvatski3
    • English1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 111.5 MB
    Datum 12.07.19.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    DF2FA50 : osigurač–rastavljač TeSys–uložak za osigurač 22 x 58 mm–aM 50 A–bez indikatora
    Opis
    osigurač–rastavljač TeSys–uložak za osigurač 22 x 58 mm–aM 50 A–bez indikatora
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    osigurač–rastavljač TeSys–uložak za osigurač 22 x 58 mm–aM 50 A–bez indikatora
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    DF2FA50 : osigurač–rastavljač TeSys–uložak za osigurač 22 x 58 mm–aM 50 A–bez indikatora
    Opis
    osigurač–rastavljač TeSys–uložak za osigurač 22 x 58 mm–aM 50 A–bez indikatora
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    osigurač–rastavljač TeSys–uložak za osigurač 22 x 58 mm–aM 50 A–bez indikatora
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    DF2FA50 : osigurač–rastavljač TeSys–uložak za osigurač 22 x 58 mm–aM 50 A–bez indikatora
    Opis
    osigurač–rastavljač TeSys–uložak za osigurač 22 x 58 mm–aM 50 A–bez indikatora
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    osigurač–rastavljač TeSys–uložak za osigurač 22 x 58 mm–aM 50 A–bez indikatora
Usporedba proizvoda: /