

Asfora - 1P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - antracit
EPH0100171
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
Specifikacije
Raspon | Asfora |
---|---|
Vrsta proizvoda ili dijela | Sklopka |
Prezentacija uređaja | Mehanizam sa okvirom za učvršćivanje |
tip tereta | Teret za štedne žarulje 100 W |
Nijansa boje | Antracit |
Tip pakiranja | Horizontalno pakiranje |
Montaža uređaja | U istoj ravnini |
---|---|
Funkcija sklopnika | Jednopolni jedan smjer |
Broj sklopki | 1 |
Raspon snage | 2300 W |
Nazivna struja | 10 AX 250 V AC |
Priključci | Bezvijčane stezaljke |
Broj kabela | 2kabel(i)2,5 mm² |
Krutost kabela | Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči |
dužina skidanja izolacije žice | 13,0 mm |
Materijal | ABS |
Površinski finiš | Obojano |
Materijal vodiča | Bakar |
način učvršćivanja | Vijci ili kukice 51…70 mm |
Visina | 71 mm |
Širina | 71 mm |
Dubina | 43,0 mm |
Dubina stršenja | 15 mm |
Masa proizvoda | 0,0585 kg |
Norme | IEC 60669-1 |
---|---|
Certifikati proizvoda | TSE VDE NF |
Oznake kvalitete | CE UKR |
IP stupanj zaštite | IP20 |
Okolišna temperatura zraka pri radu | -5…40 °C |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
---|---|
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 59,25 g |
Paket 1 Visina | 4 cm |
Paket 1 Širina |