Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Asfora
Slika proizvoda EPH0200171 Schneider Electric

EPH0200171

Green premium brand logo
Slika proizvoda EPH0200171 Schneider Electric
EPH0200171
Green premium brand logo

Asfora - 2P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - antracit

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    Range
    Asfora
    product or component type
    Switch
    device presentation
    Mechanism with fixing frame
    load type
    Load for energy saving lamps with ballast 100 W
    colour tint
    Anthracite
    type of packing
    Flow-pack
    Complementary
    device mounting
    Flush
    switch function
    2-pole 1-way
    number of rocker
    1
    power range
    2300 W
    rated current
    10 AX 250 V AC
    connections - terminals
    Screwless terminals
    number of cables
    2 2,5 mm²
    cable stiffness
    Flexible
    Rigid
    Solid stranded
    wire stripping length
    13,0 mm
    material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
    surface finish
    Painted
    conductor material
    Copper
    fixing mode
    Screws or claws 51…70 mm
    height
    71 mm
    width
    71 mm
    depth
    43,0 mm
    projecting depth
    15 mm
    net weight
    0,0611 kg
    Environment
    standards
    IEC 60669-1
    product certifications
    TSE
    VDE
    NF
    quality labels
    CE
    UKR
    IP degree of protection
    IP20
    ambient air temperature for operation
    -5…40 °C
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • hrvatski3
    • English5
    • French2
    • German1
    • Turkish1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 9.6 MB
    Datum 29.05.19.
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 624.3 KB
    Datum 07.04.20.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 395.7 KB
    Datum 31.10.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 793.9 KB
    Datum 01.10.18.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EPH0200171 : Asfora - 2P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - antracit
    Opis
    Asfora - 2P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - antracit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    Asfora - 2P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - antracit
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.5 MB
    Datum 20.04.16.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EPH0200171 : Asfora - 2P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - antracit
    Opis
    Asfora - 2P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - antracit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    Asfora - 2P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - antracit
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EPH0200171 : Asfora - 2P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - antracit
    Opis
    Asfora - 2P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - antracit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    Asfora - 2P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - antracit
Usporedba proizvoda: /