

Asfora - 1P izmjenična sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okv. - antracit
EPH0400171
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
Specifikacije
Raspon | Asfora |
---|---|
Vrsta proizvoda ili dijela | Sklopka |
Prezentacija uređaja | Mehanizam sa okvirom za učvršćivanje |
tip tereta | Teret za štedne žarulje 100 W |
Nijansa boje | Antracit |
Tip pakiranja | Horizontalno pakiranje |
Montaža uređaja | U istoj ravnini |
---|---|
Funkcija sklopnika | Jednopolni dvosmjerni |
Broj sklopki | 1,0 |
Raspon snage | 2300 W |
Nazivna struja | 10 AX 250 V AC |
Priključci | Bezvijčane stezaljke |
Broj kabela | 2kabel(i)2,5 mm² |
Krutost kabela | Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči |
dužina skidanja izolacije žice | 13,0 mm |
Materijal | ABS |
Površinski finiš | Obojano |
Materijal vodiča | Bakar |
način učvršćivanja | Vijci ili kukice 51…70 mm |
Visina | 71 mm |
Širina | 71 mm |
Dubina | 43,0 mm |
Dubina stršenja | 15 mm |
Masa proizvoda | 0,05975 kg |