

Asfora - 1P tipkalo - 10A vijčani priključak - bijelo
EPH0800321
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
Specifikacije
Raspon | Asfora |
---|---|
Vrsta proizvoda ili dijela | Tipkalo |
Prezentacija uređaja | Kompletan proizvod |
Nijansa boje | Cijela |
Tip pakiranja | Horizontalno pakiranje |
Montaža uređaja | U istoj ravnini |
---|---|
Broj sklopki | 1 |
Raspon snage | 2300 W |
Nazivna struja | 10 A 250 V AC |
Priključci | Podizne stezaljke |
Broj kabela | 2kabel(i)2,5 mm² |
Krutost kabela | Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči |
dužina skidanja izolacije žice | 13,0 mm |
Materijal | ABS |
Površinski finiš | Sjajni |
Materijal vodiča | Bakar |
način učvršćivanja | Vijci ili kukice 51…70 mm |
Visina | 83 mm |
Širina | 83 mm |
Dubina | 43,0 mm |
Dubina stršenja | 15 mm |
Masa proizvoda | 0,0737 kg |
Norme | IEC 60669-1 |
---|---|
Certifikati proizvoda | VDE |
Oznake kvalitete | CE UKR |
IP stupanj zaštite | IP20 |
Okolišna temperatura zraka pri radu | -5…40 °C |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
---|---|
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 74,5 g |
Paket 1 Visina | 4 cm |
Paket 1 Širina | 8 cm |
Paket 1 Duljina | 8 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | BB1 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 10 |
Paket 2 Težina | 809,5 g |
Paket 2 Visina | 9,5 cm |
Paket 2 Širina | 18,5 cm |
Paket 2 Duljina | 27,5 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | S04 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 120 |
Paket 3 Težina | 10,28 kg |
Paket 3 Visina | 30 cm |
Paket 3 Širina | 40 cm |
Paket 3 Duljina | 60 cm |
Jamstvo | 18 months |
---|
Održivost
Green PremiumTM oznaka predstavlja predanost kompanije Schneider Electric u pružanju proizvoda koji imaju najbolje rezultate po pitanju ekološke prihvatljivosti u klasi.
Green Premium obećava sukladnost s najnovijim propisima, transparentnost o utjecaju na okoliš, kao i cirukularne proizvode i proizvode s malom emisijom CO2.
Učinkovitost dobrobiti
Bez žive
Informacije o RoHS izuzeću
Uredba REACh
Direktiva EU RoHS
Sukladno
Propis RoHS za Kinu
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša