

Asfora - 1P sklopka s lokatorom, 16AX vijčani priključak bez okvira - antracit
EPH1430371
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
Specifikacije
Raspon | Asfora |
---|---|
Vrsta proizvoda ili dijela | Sklopka |
Prezentacija uređaja | Mehanizam sa okvirom za učvršćivanje |
tip tereta | Teret za štedne žarulje 100 W |
Nijansa boje | Antracit |
Tip pakiranja | Horizontalno pakiranje |
Montaža uređaja | U istoj ravnini |
---|---|
Funkcija sklopnika | Jednopolni jedan smjer |
Broj sklopki | 1 |
Lokalna signalizacija | LED |
Raspon snage | 2300 W |
Nazivna struja | 10 AX 250 V AC |
Priključci | Podizne stezaljke |
Broj kabela | 2kabel(i)2,5 mm² |
Krutost kabela | Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči |
dužina skidanja izolacije žice | 13,0 mm |
Materijal | ABS | <