Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Asfora
Slika proizvoda EPH1700321 Schneider Electric

EPH1700321

Green premium brand logo
Slika proizvoda EPH1700321 Schneider Electric
EPH1700321
Green premium brand logo

Asfora - 1P tipkalo sa simbolom zvona i lokatorom - 10A vijčani priklj. - bijelo

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Range
    Asfora
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Tipkalo
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    nijansa boje
    Cijela
    tip pakiranja
    Horizontalno pakiranje
    Dodatno
    Montaža uređaja
    U istoj ravnini
    broj sklopke
    1
    Lokalna signalizacija
    LED
    Raspon snage
    2300 W
    nazivna struja
    10 A 250 V AC
    Oznaka
    Simbol zvona
    Priključci
    Podizne stezaljke
    broj kabela
    2 2,5 mm²
    krutost kabela
    Fleksibilni
    Krut
    Upleteni kruti vodiči
    dužina skidanja izolacije žice
    13,0 mm
    materijal
    ABS
    površinski finiš
    Sjajni
    materijal vodiča
    Bakar
    način učvršćivanja
    Vijci ili kukice 51…70 mm
    visina
    83 mm
    širina
    83 mm
    dubina
    43,0 mm
    dubina stršenja
    15 mm
    masa proizvoda
    0,0759 kg
    Okolina
    Norme
    IEC 60669-1
    Certifikati proizvoda
    VDE
    oznake kvalitete
    CE
    IP stupanj zaštite
    IP20
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -5…40 °C
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    75,8 g
    Paket 1 Visina
    4,2 cm
    Paket 1 Širina
    8,3 cm
    Paket 1 Duljina
    8,3 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    BB1
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    10
    Paket 2 Težina
    834,75 g
    Paket 2 Visina
    9,5 cm
    Paket 2 Širina
    18,6 cm
    Paket 2 Duljina
    27,5 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    S04
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    120
    Paket 3 Težina
    10,571 kg
    Paket 3 Visina
    30 cm
    Paket 3 Širina
    40 cm
    Paket 3 Duljina
    60 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months