Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Asfora
Slika proizvoda EPH2900171 Schneider Electric

EPH2900171

Green premium brand logo
Slika proizvoda EPH2900171 Schneider Electric
EPH2900171
Green premium brand logo

Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem bez okvira - 16A antracit

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    Range
    Asfora
    product or component type
    Socket-outlet
    outlet standard description
    Side earth
    outlet poles configuration
    2P + E
    device presentation
    Mechanism with fixing frame
    colour tint
    Anthracite
    type of packing
    Flow-pack
    Complementary
    socket number
    1
    device mounting
    Flush
    power range
    3680 W
    rated current
    16 A 250 V AC
    connections - terminals
    Lift terminals
    number of cables
    2 2,5 mm²
    cable stiffness
    Flexible
    Rigid
    Solid stranded
    wire stripping length
    13,0 mm
    material
    ABS + PC central plate
    surface finish
    Painted
    conductor material
    Copper
    fixing mode
    Screws or claws 51…69 mm
    height
    71 mm
    width
    71 mm
    depth
    42 mm
    projecting depth
    10 mm
    quantity per set
    1
    net weight
    0,068 kg
    Environment
    standards
    IEC 60884-1
    product certifications
    TSE
    VDE
    IP degree of protection
    IP20
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski3
    • English4
    • French1
    • German1
    • Turkish1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 9.6 MB
    Datum 29.05.19.
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 658.2 KB
    Datum 07.04.20.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 462.3 KB
    Datum 29.06.18.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EPH2900171 : Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem bez okvira - 16A antracit
    Opis
    Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem bez okvira - 16A antracit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem bez okvira - 16A antracit
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 605.4 KB
    Datum 27.06.19.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EPH2900171 : Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem bez okvira - 16A antracit
    Opis
    Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem bez okvira - 16A antracit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem bez okvira - 16A antracit
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EPH2900171 : Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem bez okvira - 16A antracit
    Opis
    Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem bez okvira - 16A antracit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem bez okvira - 16A antracit
Usporedba proizvoda: /