Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.
 

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem i poklopcem bez okvira - 16A antracit

EPH3100171

notification_ok
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
arrow2_down

Specifikacije

Osnovno
RasponAsfora
Vrsta proizvoda ili dijelaUtičnica
Opis standarda utičniceZemlja sa strane
Kofiguracija polova utičnice2P + E
Prezentacija uređajaMehanizam sa okvirom za učvršćivanje
Dodatne informacije utičnicePoklopac
Nijansa bojeAntracit
Tip pakiranjaHorizontalno pakiranje
Dodatno
Broj utičnice1
Montaža uređajaU istoj ravnini
Raspon snage3680 W
Nazivna struja16 A 250 V AC
PriključciPodizne stezaljke
Broj kabela2kabel(i)2,5 mm²
Krutost kabelaFleksibilni
Krut
Upleteni kruti vodiči
dužina skidanja izolacije žice13,0 mm
Materijal izradeABS + PC: Osnovna ploča
ABS: poklopac
Površinski finišObojano
Materijal vodičaBakar
način učvršćivanjaVijci ili kukice 51…69 mm
Visina71 mm
Širina71 mm
Dubina42 mm
Dubina stršenja10 mm
Količina po setu1
Masa proizvoda0,073 kg
Okolina
NormeIEC 60884-1
Certifikati proizvodaTSE
VDE
IP stupanj zaštiteIP20
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 11
Paket 1 Težina74,25 g
Paket 1 Visina4,5 cm
Paket 1 Širina7 cm
Paket 1 Duljina7 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 210
Paket 2 Težina819,9 g
Paket 2 Visina9,5 cm