Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Asfora
Slika proizvoda EPH3200121 Schneider Electric

EPH3200121

Green premium brand logo
Slika proizvoda EPH3200121 Schneider Electric
EPH3200121
Green premium brand logo

Asfora - završna TV utičnica 1dB - bijela

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Asfora
    Vrsta proizvoda ili dijela
    TV utičnica
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    tip TV utičnice
    Kraj linije (utičnica)
    dodatne informacije ožićenja uređaja
    Za paralelne distribucijske sisteme
    Za serijske distribucijske isteme
    nijansa boje
    Cijela
    tip pakiranja
    Horizontalno pakiranje
    Dodatno
    Montaža uređaja
    U istoj ravnini
    broj utičnice
    1
    TV priključak
    Muški IEC 9,52 mm
    atenuacija
    1 dB
    tok istosmjerne struje
    Ne
    broj po liniji
    1
    Priključci
    Bezvijčane stezaljke
    materijal izrade
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
    površinski finiš
    Sjajni
    materijal vodiča
    Bakar
    način učvršćivanja
    Kukice 51…80 mm
    visina
    83 mm
    širina
    83 mm
    dubina
    38 mm
    dubina stršenja
    10 mm
    masa proizvoda
    0,087 kg
    Okolina
    oznake kvalitete
    CE
    IP stupanj zaštite
    IP20
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    87,8 g
    Paket 1 Visina
    3,6 cm
    Paket 1 Širina
    8,2 cm
    Paket 1 Duljina
    8,2 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    BB1
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    10
    Paket 2 Težina
    987,67 g
    Paket 2 Visina
    9,5 cm
    Paket 2 Širina
    18,5 cm
    Paket 2 Duljina
    27,5 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    S04
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    120
    Paket 3 Težina
    12,298 kg
    Paket 3 Visina
    30 cm
    Paket 3 Širina
    40 cm
    Paket 3 Duljina
    60 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months