

Asfora - završna TV utičnica 1dB bez okvira - antracit
EPH3200171
Specifikacije
Opseg | Asfora |
---|---|
Vrsta proizvoda ili dijela | TV utičnica |
Prezentacija uređaja | Mehanizam sa okvirom za učvršćivanje |
Tip TV utičnice | Kraj linije (utičnica) |
dodatne informacije ožićenja uređaja | Za paralelne distribucijske sisteme Za serijske distribucijske isteme |
Nijansa boje | Antracit |
Tip pakiranja | Horizontalno pakiranje |
Montaža uređaja | U istoj ravnini |
---|---|
Broj utičnice | 1 |
TV priključak | Muški IEC 9,52 mm |
atenuacija | 1 dB |
Tok istosmjerne struje | Ne |
Broj po liniji | 1 |
Priključci | Bezvijčane stezaljke |
Materijal izrade | ABS: Osnovna ploča |
Površinski finiš | Obojano |
Materijal vodiča | Bakar |
način učvršćivanja | Kukice 51…80 mm |
Visina | 71 mm |
Širina | 71 mm |
Dubina | 38 mm |
Dubina stršenja | 10 mm |
Masa proizvoda | 0,075 kg |
Oznake kvalitete | CE |
---|---|
IP stupanj zaštite | IP20 |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
---|---|
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 69,75 g |
Paket 1 Visina | 4 cm |
Paket 1 Širina | 7 cm |
Paket 1 Duljina | 7 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | BB1 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 10 |
Paket 2 Težina | 770,0 g |
Paket 2 Visina | 9,5 cm |
Paket 2 Širina | 18,5 cm |
Paket 2 Duljina | 27,5 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | S04 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 120 |
Paket 3 Težina | 9,84 kg |
Paket 3 Visina |