

Asfora - završna TV-SAT utičnica 1dB bez okvira - antracit
EPH3400171
Specifikacije
Opseg | Asfora |
---|---|
Vrsta proizvoda ili dijela | "ERROR:#N/A" |
Prezentacija uređaja | Mehanizam sa okvirom za učvršćivanje |
Tip TV utičnice | Kraj linije (utičnica) |
dodatne informacije ožićenja uređaja | Za serijske distribucijske isteme Za paralelne distribucijske sisteme |
Nijansa boje | Antracit |
Tip pakiranja | Horizontalno pakiranje |
Montaža uređaja | U istoj ravnini |
---|---|
Broj utičnice | 2 |
TV priključak | Muški IEC 9,52 mm |
SAT priključak | F tip |
atenuacija | 1 dB |
Tok istosmjerne struje | U SAT utičnicu |
Broj po liniji | 1 |
Priključci | Bezvijčane stezaljke |
Materijal izrade | ABS: Osnovna ploča |
Površinski finiš | Obojano |
Materijal vodiča | Bakar |
način učvršćivanja | Kukice 51…80 mm |
Visina | 71 mm |
Širina | 71 mm |
Dubina | 42 mm |
Dubina stršenja | 13 mm |
Masa proizvoda | 0,105 kg |
Oznake kvalitete | CE |
---|---|
IP stupanj zaštite | IP20 |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
---|---|
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 83,0 g |
Paket 1 Visina | 3 cm |
Paket 1 Širina | 7,5 cm |
Paket 1 Duljina | 7,5 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | BB1 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 10 |
Paket 2 Težina | 909,0 g |
Paket 2 Visina | 9,5 cm |
Paket 2 Širina | 18,5 cm |
Paket 2 Duljina | 27,5 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | P12 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 1920 |
Paket 3 Težina | 197,728 kg |
Paket 3 Visina | 135 cm |
Paket 3 Širina | 80 cm |
Paket 3 Duljina | 120 cm |