

Asfora - RJ11 telefonska utičnica - bijela
EPH4100121
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
Specifikacije
Opseg | Asfora |
---|---|
Vrsta proizvoda ili dijela | Telefonska utičnica |
Prezentacija uređaja | Kompletan proizvod |
tip telefonske utičnice | RJ11 4 |
Nijansa boje | Cijela |
Tip pakiranja | Horizontalno pakiranje |
Montaža uređaja | U istoj ravnini |
---|---|
Priključci | Vijačne stezaljke |
Krutost kabela | Krut Fleksibilni |
Materijal izrade | ABS: Osnovna ploča ABS: Okvir pokrova |
Površinski finiš | Sjajni |
Materijal vodiča | Bakar |
način učvršćivanja | Kukice 51…80 mm |
Visina | 83 mm |
Širina | 83 mm |
Dubina | 38 mm |
Dubina stršenja | 9 mm |
Masa proizvoda | 0,055 kg |
IP stupanj zaštite | IP20 |
---|
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
---|---|
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 64,0 g |
Paket 1 Visina | 3,7 cm |
Paket 1 Širina | 8,2 cm |
Paket 1 Duljina | 8,2 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | BB1 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 10 |
Paket 2 Težina | 750,0 g |
Paket 2 Visina | 9,5 cm |
Paket 2 Širina | 18,5 cm |
Paket 2 Duljina | 27,5 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | S04 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 120 |
Paket 3 Težina | 9,454 kg |
Paket 3 Visina | 30 cm |
Paket 3 Širina | 40 cm |
Paket 3 Duljina | 60 cm |
Jamstvo | 18 months |
---|
Održivost
Green PremiumTM oznaka predstavlja predanost kompanije Schneider Electric u pružanju proizvoda koji imaju najbolje rezultate po pitanju ekološke prihvatljivosti u klasi.
Green Premium obećava sukladnost s najnovijim propisima, transparentnost o utjecaju na okoliš, kao i cirukularne proizvode i proizvode s malom emisijom CO2.
Učinkovitost dobrobiti
REACh, bez SVHC
Bez otrovnih teških metala
Bez žive
Informacije o RoHS izuzeću